Power Controller: como ele se parece

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Design de Página

Power controller
 
Parte
Descrição
Um

Área do Controlador de Energia Funcional. Ele contém os seguintes elementos:

  • comando para ativar e desativar a função
  • botão Configurar para exibir e editar parâmetros de configuração em [C].
B

Muita área. Ele contém os seguintes elementos:

  • representação gráfica de cada carga (representação gráfica da carga)
  • botão Monitoramento para acessar a página de Monitoramento (Page Monitoring)
  • botão Adicionar nova carga para adicionar uma carga
  • botão Quebra para abrir outro projeto ou criar um novo projeto
  • botão Salvar projeto para salvar o projeto no PC em formato .pwc.
Nota: o formato .pwc é proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
  • botão Transferir para transferir a configuração para o dispositivo
CÁrea para os parâmetros do elemento selecionados em [A] ou em [B] (Controlador de Energia: parâmetros).
(somente se for selecionado Controlador de Energia em [A]) Botão para abrir a programação do Controle de Energia do Windows
 

Representação gráfica da carga

Power controller
 
Parte
Descrição
UmPrioridade de desconexão atribuída
BÍcone selecionado para a carga
CNome atribuído à carga
D
Status da configuração da carga:
  • Concluído: todos os parâmetros necessários foram configurados
  • Não concluído: um ou mais parâmetros necessários não configurados
IconBotão para personalizar o ícone de carregamento
Icon Para exibir o botão, posicione o ponteiro do mouse sobre a representação gráfica da carga.
IconBotão para excluir a carga
Icon Para exibir o botão, posicione o ponteiro do mouse sobre a representação gráfica da carga.


Programação do Controlador de Energia da Janela

 Window Power Controller programming
 
Parte
Descrição
Resumo da semanaBotão para mostrar/esconder em [B] a programação de toda a semana. Nessa visão, a programação não pode ser alterada.
Adicionar intervalos de tempoBotão para adicionar um intervalo de horário à programação.
Icon Para definir um slot, selecione e arraste a linha azul no valor de potência escolhido (eixo Y) e no valor de tempo (eixo X) com o mouse.
Remover o horárioBotão para remover o último intervalo de tempo adicionado da programação.
UmComandos para selecionar o dia da semana a serem exibidos e botões para rolar pelos dias.
B

Área de exibição de programação.

  • Eixo X: horas do dia. A linha pontilhada indica um limite de potência definido em [D].
  • Eixo Y: valor do limite de potência. A linha pontilhada indica o início/fim de um intervalo de tempo.
  • Linha azul: programação do Controlador de Energia
CComando para definir a programação de um dia com base na programação de outro dia.
Icon Para executar o comando, selecione o dia de partir do qual copiar a programação da lista e então clique no botão.
DLista de limites de potência definidos. Podem ser definidos até 10 limites de potência.
 

Monitoramento de Páginas

power controller monitoring
 
Descrição
da Peça
ComissionamentoBotão para acessar a página de Design (Design da Página)
Um

Área de status de carga.
As seguintes informações são fornecidas para cada carga:

  • Presença de alarmes
  • Estado do sinal
  • Estado da carga

Botão Limpar Alarmes para recuar os alarmes de todas as cargas.

BGráfico: tempo (eixo X) e potência (eixo Y). Exibe o valor limite de potência definido para aquele período, o valor médio de potência registrado e o valor médio estimado de potência.