Descrição da função ATS embarcado é uma função que monitora o sistema em tempo real e, se houver falhas na rede elétrica, altera a fonte de energia da instalação.
Dois cenários são tratados:
Transição fechada entre ligação principal e principal fechada: se houver uma falha em uma rede elétrica, a função possibilita manter as cargas alimentadas usando outra rede elétrica como fonte.
Transição aberta gerador principal: se houver uma falha na rede elétrica, a função possibilita manter as cargas alimentadas usando um gerador como fonte.
>> Para detalhes sobre a função ATS embarcada, consulte o documento "SACE Emax 2 e Tmax XT, a inovação All-In-One: Sistema ATS embarcado", disponível aqui ou assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
ATS embarcado no Ekip Connect A partir do Ekip Connect, podem ser realizadas as seguintes operações:
Configure rapidamente a função e os disjuntores envolvidos
Requisitos
Acesso à função
Irrestrito. Para transferência ao dispositivo, é necessário o pacote ATS Main-Tie-Main Closed ou ATS Main-Gen Open, que pode ser comprado e ativado no Marketplace.
Tipo de dispositivos que suportam a função
Disjuntores (Emax 2 e XT) Conteúdo
Status do dispositivo
Qualquer para configurar a função e salvar a configuração. Conectada e comunicando para transferir a configuração para o dispositivo. Nota: recomenda-se manter o disjuntor no estado aberto durante a transferência.
Tipo de conexão com o dispositivo
Conexão local: conexão via Ekip T&P Conexão remota: Ekip COM TCP/Ekip COM módulo de comunicação RTU
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
Como é Nota: a imagem a seguir refere-se à página Main-generator open transition.
Parte
Descrição
Um
Representação gráfica dos elementos
B
Área para os parâmetros do elemento selecionados em [A].
Avaria
Botão para abrir outro projeto ou criar um novo.
Projeto Salvar
Botão para salvar o projeto no PC no formato .ats. Nota: o formato .ats é proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
Transferência
Botão para transferir a configuração para o dispositivo
Configure a função ATS embutido - Transição fechada Main-tie-main
Clique em Ferramentas > ATS Incorporado.
Para iniciar um novo projeto, selecione Main-tie-principal transição fechada ou clique em Abrir projeto para abrir um projeto previamente salvo
Na representação gráfica, clique no rótulo Main-tie-main transição fechada e defina os parâmetros.
Para cada disjuntor, clique em seu rótulo e defina os parâmetros nos parâmetros de Função.
No menu principal do Ekip Connect, clique em Scanning e conecte o primeiro disjuntor do sistema com Ekip Connect (Conexão com dispositivos).
Em Ferramentas > ATS Embutido, na representação gráfica, clique na etiqueta que representa o disjuntor conectado.
Na associação de papéis, selecione o disjuntor: na representação gráfica, o nome e o número de série do disjuntor selecionado aparecem abaixo do rótulo selecionado.
Em condições de função, realize as seguintes ações:
verifique se os módulos de hardware listados nas condições manuais estão presentes no disjuntor e selecione-os na lista.
verifique se o Ekip Connect detectou corretamente os módulos de hardware presentes no disjuntor e listados em condições automáticas (). Para atualizar a lista, clique em Recarregar.
AVISO: todos os módulos de hardware listados tanto em condições Manual quanto em Automático são necessários para a função.
Para transferir a configuração para o disjuntor, clique em Transferir: quando a transferência estiver concluída, uma mensagem reporta as transferências realizadas.
Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, recomenda-se que ele fique em estado aberto.
Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, você deve ter ativado o pacote comprado no Marketplace. Se já existir uma configuração ATS no disjuntor, a transferência substitui a configuração anterior.
Repita os passos 5 a 9 para todos os disjuntores.
AVISO: não faça nenhuma alteração na configuração depois de já ter transferido a configuração para pelo menos um disjuntor.
Nota: se a comunicação com os disjuntores for feita por uma rede Modbus (RTU/TCP), é possível conectar múltiplos disjuntores ao mesmo tempo e configurar os parâmetros da função Embutido ATS de cada um e depois transferir a configuração para todos os dispositivos simultaneamente
Configure a função ATS embarcado - Transição aberta do gerador principal
Clique em Ferramentas > ATS Incorporado.
Para iniciar um novo projeto, selecione Transição aberta gerador principal ou clique em Abrir projeto para abrir um projeto previamente salvo
Na representação gráfica, clique no rótulo Main-generator open transition e defina os parâmetros.
No menu principal do Ekip Connect, clique em Scanning e conecte o primeiro disjuntor do sistema com Ekip Connect (Conexão com dispositivos).
Em Ferramentas > ATS Embarcados, na representação gráfica, clique na etiqueta que representa o disjuntor conectado.
Na associação de papéis, selecione o disjuntor: na representação gráfica, o nome e o número de série do disjuntor selecionado aparecem abaixo do rótulo selecionado.
Em condições de função, realize as seguintes ações:
verifique se os módulos de hardware listados nas condições manuais estão presentes no disjuntor e selecione-os na lista.
verifique se o Ekip Connect detectou corretamente os módulos de hardware presentes no disjuntor e listados em condições automáticas (). Para atualizar a lista, clique em Recarregar.
AVISO: todos os módulos de hardware listados tanto em condições Manual quanto em Automático são necessários para a função.
Para transferir a configuração para o disjuntor, clique em Transferir: quando a transferência estiver concluída, uma mensagem reporta as transferências realizadas.
Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, recomenda-se que ele fique em estado aberto. Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, você deve ter ativado o pacote comprado no Marketplace. Se já existir uma configuração ATS no disjuntor, a transferência substitui a configuração anterior.
Repita os passos 5 a 9 para todos os disjuntores.
AVISO: não faça nenhuma alteração na configuração depois de já ter transferido a configuração para pelo menos um disjuntor.
Nota: se a comunicação com os disjuntores for feita via uma rede Modbus (RTU/TCP), é possível conectar múltiplos disjuntores ao mesmo tempo, configurar os parâmetros de função Embedded ATS de cada um e então transferir a configuração para todos os dispositivos simultaneamente