Painel

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Funções de página

  • Exiba o resumo ou as informações mais críticas para o dispositivo
  • Acesse páginas com informações mais detalhadas.
 

Como é

Dashboard page
 
 

Medições de Área

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Descrição
da Peça
UmBotão para acessar a seção Medidas do Monitoramento da Página
BMenu de medições
C

Área de exibição de medição atual

  • RMS atual: medições obtidas:
    • Corrente de cada fase
    • Ine: corrente neutra
    • IGnd: corrente interna de falha à terra
    • IGndEx1: corrente de falha externa à terra
  • Valor máximo de corrente: corrente máxima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
  • Valor mínimo de corrente: corrente mínima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
  • botão Reset: para redefinir valores mínimos e máximos
D

Medições de tensão exibem a área

  • Tensões RMS: medições adquiridas:
    • Tensão de cada fase (linha e linha a linha)
    • U0: tensão neutra
  • Valor máximo de tensão: tensão máxima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
  • Valor mínimo de tensão: tensão mínima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
  • botão Reset: para redefinir valores mínimos e máximos

E
Medições de potência exibem a área:
  • Fase e potência ativa total
  • Fase e potência reativa total
  • Fase e potência aparente total
 

Eventos da Região

Events area
 
Descrição
da Peça
UmBotão para acessar a seção de Eventos do Page Monitoring.
B

Menu de eventos:

  • Todos: exibe os últimos seis eventos registrados, excluindo disparos e alarmes
  • Intervenções: exibe as últimas seis viagens registradas.
  • Alarmes : exibe os últimos seis alarmes registrados.
C
Área que exibe os eventos selecionados em [B]:
status change icon: mudança de status
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: aviso
error icon:erro
information icon:informação
edit icon:mudar
Area Status widget

Status da Área

Descrição
da Peça
Estado do disjuntor
closed icon:fechado
open icon:abrir
undefined icon:indefinido
Disparo do disjuntor
tripped icon:Tropeçou
not tripped icon: não tropeçou
Uso de contato0% = sem desgaste
100% = completamente desgastado
# OperaçõesNúmero total de operações manuais, intervenções, intervenções fracassadas e intervenções de teste.
 

Informações sobre a área

 
information area
Descrição
da Peça
UmBotão para acessar a página de Informações
BNome do dispositivo personalizado (nome da tag CB do parâmetro editável na visualização Clássica > configuração da unidade > informações personalizáveis)
C
Tipo de dispositivo (parâmetro CB Tipo também visível na visualização Clássica > Informações > Parâmetros Gerais)
DNúmero de polos
ECorrente nominal (In)
FTensão nominal (Un)
GFrequência
 
Resetar os valores mínimos e máximos registrados
Nota: a função só está disponível se o dispositivo estiver conectado ao Ekip Connect via conexão ponto a ponto.
 
  1. Em Medições, clique no tipo de medição (Correntes ou Tensões) para o qual você deseja redefinir os valores mínimo e máximo.
  2. Clique em Resetar.