Descrição da seção A área de Teste permite que você teste seu dispositivo e visualize os relatórios de teste relativos.
A área de teste é dividida em 2 seções principais:
Opções de teste
Teste LSIG
Execução de Teste & Teste Pro
Histórico de Testes
Opções de Teste
Os testes, LSIG,Test Execution e Pro Test*, permitem observar o comportamento do dispositivo em condições difíceis de reproduzir na realidade, e verificar e confirmar o seguinte:
As escolhas de instalação feitas
o valor dos parâmetros configurados no dispositivo.
O tempo de disparo exibido pelo Ekip Connect é apenas simulado, com tolerâncias diferentes em comparação com a situação real. Os testes em cada seção (LSIG, Pro Test) não são testes de injeção de corrente real. O objetivo desta seção de teste é verificar se, no caso de um evento específico de falha, um disparo ocorre de acordo com um determinado conjunto de parâmetros.
*Pro Test é ativado apenas se o usuário tiver uma atualização digital relativa.
O teste LSIG é o teste para verificar a atividade de disparo das proteções LSIG. (Área de teste: Teste LSIG)
Execução de Teste e Teste Pro referem-se a vários tipos de teste que envolvem injeção de corrente/voltagem para verificar a proteção contra disparos e atividades de abertura e fechamento de disjuntores.
Tipos de testes em Execução de Testes e Teste Pro Os seguintes tipos de testes estão disponíveis:
Teste Único: simula valores de corrente e/ou tensão manualmente personalizados (Área de Teste: Teste).
Sequência de teste: executa uma sequência de testes predefinidos que cobrem a maior faixa possível de valores anormais de corrente e tensão. Sequências de teste personalizadas podem ser criadas (área de teste: sequência de teste).
Teste de disparo: verifica o funcionamento do solenóide de abertura. Em particular, verifica que, após um comando de disparo, o disjuntor muda do estado fechado para o estado aberto (área de teste: teste de disparo).
Histórico de Testes
Histórico de testes permite que o usuário visualize e revise relatórios de teste criados nas opções de teste. Relatórios estão sempre disponíveis assim que são gerados/baixados localmente. (Área de teste: Histórico de Testes)
Requisitos
Acesso à função
Irrestritos
Tipo de dispositivos que suportam a função
Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
Disjuntores
Status do dispositivo
Conectados e comunicando-se Nota: durante o teste, as correntes devem estar em 0.
Tipo de conexão com o dispositivo
Conexão via Ekip T&P ou USB Tipo C (quando suportado)
Limitações
Na Área de Teste, o cálculo dos componentes harmônicos está desativado