Beschrijving van de sectie Het Testgedeelte stelt je in staat je apparaat te testen en de relevante testrapporten te visualiseren.
Testgebied is verdeeld in 2 hoofdsecties:
Testopties
LSIG-test
Testuitvoering & Pro Test
Testgeschiedenis
Testopties
De tests, LSIG,Test Execution en Pro Test*, maken het mogelijk het gedrag van het apparaat te observeren onder omstandigheden die in werkelijkheid moeilijk te reproduceren zijn, en om het volgende te controleren en te bevestigen:
De gemaakte installatiekeuzes
de waarde van de parameters die op het apparaat zijn geconfigureerd.
De triptijd die door Ekip Connect wordt weergegeven, wordt slechts gesimuleerd, met andere toleranties vergeleken met de werkelijke situatie. De tests in elke sectie (LSIG, Pro Test) zijn geen echte stroominjectietest. Het doel van deze testsectie is om te controleren of, in het geval van een bepaald foutincident, er een trip optreedt volgens een bepaalde set parameters.
*Pro Test is alleen ingeschakeld als de gebruiker een relatieve digitale upgrade heeft.
LSIG-test is de test om de activiteit van de LSIG-bescherming te verifiëren. (Testgebied: LSIG-test)
Test Execution & Pro-test verwijst naar verschillende testtypen die stroom-/spanninginjectie omvatten om het uitschakelen van de bescherming en het openen en sluiten van de stroomonderbreker te controleren.
Soorten tests in Test Execution en Pro Test De volgende soorten tests zijn beschikbaar:
Enkele Test: simuleert handmatig aangepaste stroom- en/of spanningswaarden (Testgebied: Test).
Testsequentie: voert een reeks vooraf gedefinieerde tests uit die het breedst mogelijke bereik van abnormale stroom- en spanningswaarden bestrijken. Aangepaste testsequenties kunnen worden gemaakt (Testgebied: Testsequentie).
Triptest: controleert de werking van de openende solenoïde. In het bijzonder controleert hij dat, na een tripcommando, de stroomonderbreker schakelt van gesloten naar open toestand (Testgebied: Trip test).
Testgeschiedenis
Testgeschiedenis stelt gebruikers in staat om testrapporten te visualiseren en te bekijken die in testopties zijn aangemaakt. Rapporten zijn altijd beschikbaar zodra ze lokaal zijn gegenereerd/gedownload. (Testgebied: Testgeschiedenis)
Vereisten
Toegang tot de functie
Onbeperkt
Type apparaten die de functie ondersteunen
Externe eenheid voor stroomonderbrekers (bijv. Ekip Up)
Stroomonderbrakers
Apparaatstatus
Verbonden en communiceren Opmerking: tijdens de test moeten de stromen op 0 staan.
Type verbinding met het apparaat
Verbinding via Ekip T&P of USB Type C (waar ondersteund)
Beperkingen
In het Testgebied is de berekening van harmonische componenten uitgeschakeld