Obszar testowy: przydatne informacje

This article has been translated automatically. See the original version.
Opis sekcji
Obszar testowy pozwala przetestować urządzenie i wizualizować relacjonujące raporty testowe.
Obszar testowy podzielony jest na 2 główne sekcje:
Opcje testowe
  • LSIG Test
  • Wykonanie testów i test Pro
Historia testów
 

 

Opcje testowe

Testy LSIG, Test Execution i Pro Test* pozwalają obserwować zachowanie urządzenia w warunkach trudnych do powtórzenia w rzeczywistości oraz sprawdzać i potwierdzać następujące kwestie:
  • Podjęte decyzje dotyczące instalacji
  • wartość parametrów skonfigurowanych na urządzeniu.
 
Czas wyzwolenia wyświetlany przez Ekip Connect jest jedynie symulowany, z różnymi tolerancjami w porównaniu do rzeczywistej sytuacji. Testy w każdej sekcji (LSIG, Pro Test) nie są rzeczywistym testem wtrysku prądu. Celem tej sekcji testowej jest sprawdzenie, czy w przypadku konkretnego zdarzenia awarii wypadek następuje zgodnie z określonym zestawem parametrów.
*Pro Test jest włączany tylko wtedy, gdy użytkownik ma względną cyfrową aktualizację.
 
Test LSIG to test potwierdzający aktywność wyzwalania ochrony  LSIG. (Obszar testowy: Test LSIG)
Test Execution i Pro test to różne typy testów obejmujące wstrzykiwanie prądu/napięcia w celu sprawdzenia aktywności wyzwalania i zamykania wyłączników ochronnych.
 
Rodzaje testów w wykonywaniu testów i testach Pro
Dostępne są następujące rodzaje testów:
  • Test pojedynczy: symuluje ręcznie dostosowane wartości prądu i/lub napięcia (obszar testowy: Test).
  • Sekwencja testowa: wykonuje sekwencję wstępnie zdefiniowanych testów obejmujących najszerszy możliwy zakres nieprawidłowych wartości prądu i napięcia. Można tworzyć niestandardowe sekwencje testowe (obszar testowy: sekwencja testowa).
  • Test wyzwalający: sprawdza działanie elektromagnesa otwierającego. W szczególności weryfikuje, że po wywołaniu polecenia wyłącznik przełącza się ze stanu zamkniętego na otwarty (obszar testowy: test wyzwalania).
 
Historia testów
Historia testów pozwala użytkownikowi wizualizować i przeglądać raporty testowe tworzone w opcjach testowych. Raporty są zawsze dostępne po ich wygenerowaniu lub pobraniu lokalnie. (Obszar testowy: Historia testów)
 

Wymagania

Dostęp do funkcji
Nieograniczone
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
  • Zewnętrzna jednostka do wyłączników (np. Ekip Up)
  • Wyłączniki
Status urządzeniaPołączone i komunikujące się
Uwaga: podczas testu prądy muszą być ustawione na poziomie 0.
Typ połączenia z urządzeniemPołączenie przez Ekip T&P lub USB Type C (tam, gdzie jest to obsługiwane)
OgraniczeniaW obszarze testowym obliczanie składowych harmonicznych jest wyłączone