Seriële busscan

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.
Opmerking: communicatie met de seriële module (Ekip Com modbus RTU) is alleen mogelijk als de parameter "Local bus" is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding voor informatie over het inschakelen ervan.
 

Hoe begin je met Scanning via Serial Bus

De procedure voor Scanning om apparaten te zoeken die via het Modbus RS485 seriële netwerk zijn verbonden, wordt hieronder beschreven.
 
  1. Op pagina Scanning in Verbinding met apparaten, om de parameters van de seriële bus te configureren, klik op Configure naast Serial.
"Configure" Botton
  1. Stel de parameters in en klik op OK.
BELANGRIJK: de waarden die zijn ingesteld, moeten overeenkomen met die op het apparaat ingesteld.
>> Voor details over de parameters voor seriële communicatie via bus, zie Seriële scanparameters.
 
  1. Klik op Scanning naast Serial: Ekip Connect start de scan
"Scan" Botton
Opmerking: terwijl Scanning bezig is, is het mogelijk om Ekip Connect te gebruiken. Het is echter niet mogelijk om een nieuwe scan te starten.
 
  1. Wanneer Scanning klaar is, ga je als volgt te werk:
Als het vond...Dan...En toen...
Slechts één apparaat
  • De menu-items voor het apparaat worden getoond.
  • De pagina Scanning is bijgewerkt met informatie over het gevonden apparaat.
1. Controleer of de status van het apparaat VERBONDEN is.
2. Selecteer de vereiste pagina en begin met het configureren en monitoren van het apparaat.
Meer dan één apparaat
  • De menu-items waarvoor Ekip Connect automatisch de communicatie activeerde, verschijnen.
  • De pagina Scanning is bijgewerkt met informatie over het gevonden apparaat.
1. Klik op SELECT die overeenkomt met het betreffende apparaat.
2. Controleer of de status van het apparaat VERBONDEN is.
3. Selecteer de vereiste pagina om te beginnen met het configureren en monitoren van het apparaat.
Let op: als de scan wordt beëindigd en er is geen apparaat gevonden, raadpleeg dan "Troubleshooting".


Seriële scanparameters

De parameters voor de seriële Scanning worden hieronder beschreven.
Let op: waar vermeld, als je niet zeker bent van de te selecteren waarden, kies dan 'Selecteer allemaal' in het lijstvakje.
ParameterbeschrijvingStandaardwaarde voor ABB-apparaten
COM
Lijst van beschikbare communicatiepoorten bij het opstarten van Ekip Connect.
BELANGRIJK: als er een nieuwe adapter beschikbaar is gekomen terwijl je Performing Ekip Connect, klik dan op Update-poorten.
Opmerking: selecteer alleen ABB-toetsen tonen om alleen poorten met Ekip T&P-communicatie-units te tonen.
-
Baudrate
Communicatiesnelheid (baudrate).19200 bits/seconde
PariteitInformatiepakket-foutmonitoringsmodi.ZELFS
TimeoutMaximale wachttijd op een reactie van de gezochten apparaten.100 ms
Adressen
Adressen om te zoeken naar compatibele apparaten.
  • Selecteer 1...31: beperkt Scanning tot adressen van 1 tot 31
  • Scan-gereserveerde parameters: breidt Scanning uit naar adressen van 248 tot 254.
3, 4 en 247