Diagnostika

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktsiooni kirjeldus

Diagnostikafunktsioon võimaldab kontrollida seadme voogu, et koguda andmeid väljast ja edastada need pilve.
 

Nõuded

Ligipääsfunktsioonile Piiranguteta
Seadmete tüüp, mis seda funktsiooni toetavadLüüsid, välisseadmed kaitselülititele, kaitselülitid, vahetuslülitid, kaitselülitid (koos Ekip Com Hubi kommunikatsioonimooduliga)
Seadme staatusMistahes
Ühenduse tüüp seadmegaÜhendus Etherneti võrguga (Modbus TCP)
>> Lisateabe saamiseks toetatud seadmete ja nõuete kohta vaadake palun dokumenti 9AKK108467A9238, mis on saadaval siin.
 

Kuidas see välja näeb.

Diagnostic page
 
Osa
Kirjeldus
A

Nupud lehel

  • Start/Stop: alustab/lõpetab diagnostika sessiooni.
  • Korda valitud teste: kordab valitud teste.
  • Genereeri aruanne: võimaldab sessiooniraportit salvestada .pdf formaadis
  • Näita logi: kuvab diagnostika sessioonilogid.
  • Seadista TCP Scan: avab akna Etherneti TCP võrgu Scanning parameetrite seadistamiseks
C

Sessioonitestide nimekiri:

  • Test running icon: testjooks
  • Test ok icon: test edukalt sooritatud
  • Test not ok icon: test lõpetatud probleemidega
  • Detailid: näitab lisainfot testi kohta.
 

Tee diagnostiline sessioon

  1. Klõpsa TCP Scani seadistamisel: avaneb Seadme skaneerimise seadete aken.
  2. Määra Etherneti TCP võrgu parameetrid, millega testitav seade on ühendatud, ja klõpsa OK.
  3. Vajuta Start: ilmub aken, mis palub sul seadmes seadistamise sessiooni lubada.
  4. Lülita sessioon seadmes käsitsi sisse ja klõpsa OK.
  5. Kui soovitakse, vali Select Hub aknas testitav seade.
  6. ABB võimekuse KESKKONNA aknas vali kasutuskeskkond ja klõpsa OK: avaneb sisselogimise aken.
  7. Logi sisse: Hub Passwordi aken ilmub, kus seadme seerianumber on juba täidetud.
  8. Sisesta seadme 16-kohaline parool, seejärel klõpsa OK: testide tulemused ilmuvad.
  9. Vajadusel tee järgmist:
Et...
Siis...
korda teste    vali need, seejärel klõpsa "Korda valitud teste".
Salvesta sessiooniaruanne   klõpsa Generate Report.
Vaata sessioonilogisid   klõpsa "Näita logi".