La funzione Diagnostica ti permette di controllare il flusso che il dispositivo esegue per raccogliere dati dal campo e trasmetterli al cloud.
Fabbisogno
Accesso alla funzione
Senza restrizioni
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Gateway, unità esterne per interruttori automatici, disconnettori di fusibili, interruttori di sostituzione, interruttori automatici (con modulo di comunicazione Ekip Com Hub installato)
Stato del dispositivo
Qualunque
Tipo di connessione con il dispositivo
Connessione alla rete Ethernet (Modbus TCP)
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti di ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.
Come appare
Parte
Descrizione
A
Pulsanti sulla pagina
Avvio/Fermo: avvia/interrompe la sessione di diagnostica.
Ripeti test selezionati: ripete i test selezionati.
Genera Report: consente di salvare il report della sessione in formato .pdf
Show Log: mostra i log delle sessioni diagnostiche.
Configura TCP Scan: apre la finestra per impostare i parametri di Scanning della rete Ethernet TCP
C
Elenco dei test di sessione:
: test di esecuzione
: test completato con successo
: test completato con problemi
Dettagli: mostra informazioni aggiuntive sul test.
Esegui una sessione diagnostica
Clicca su Configura scansione TCP: si apre la finestra delle impostazioni della scansione del dispositivo .
Imposta i parametri della rete Ethernet TCP a cui è collegato il dispositivo da testare e clicca su OK.
Clicca su Start: appare una finestra che ti chiede di abilitare la sessione di configurazione sul dispositivo.
Attiva manualmente la sessione sul dispositivo, poi clicca su OK.
Se richiesto, nella finestra Seleziona Hub , seleziona il dispositivo da testare.
Nella finestra ABB Ability ENVIRONMENT , seleziona l'ambiente di utilizzo, poi clicca su OK: appare la finestra Accedi .
Accedi: la finestra della Password dell'Hub appare con il numero di serie del dispositivo già compilato.
Inserisci la password a 16 cifre del dispositivo, poi clicca su OK: appaiono i risultati dei test eseguiti.
Se necessario, fai quanto segue:
A...
Allora...
Ripeti i test
selezionali, poi clicca su Ripeti Test selezionati.