Diagnostisk

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse af funktionen

Diagnosticeringsfunktionen gør det muligt at tjekke det flow, enheden udfører for at indsamle data fra feltet og sende dem til skyen.
 

Krav

Adgang til funktionenUbegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionenGateways, eksterne enheder til afbrydere, sikringsafbrydere, skifteswitches, sikringsafbrydere (med Ekip Com Hub-kommunikationsmodul installeret)
EnhedsstatusEnhver
Typen af forbindelse til enhedenForbindelse til Ethernet-netværk (Modbus TCP)
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som findes her.
 

Hvordan det ser ud

Diagnostic page
 
Del
Beskrivelse
En

Knapper på siden

  • Start/Stop: starter/stopper diagnostiksessionen.
  • Gentag udvalgte tests: gentager de valgte tests.
  • Generer rapport: gør det muligt at gemme sessionsrapporten i .pdf format
  • Vis log: viser diagnostiksessionslogfilerne.
  • Konfigurér TCP Scan: åbner vinduet for at sætte Ethernet TCP netværkets Scanning-parametre
C

Session testliste:

  • Test running icon: testkørsel
  • Test ok icon: testen gennemført med succes
  • Test not ok icon: test afsluttet med opgaver
  • Detaljer: viser yderligere information om testen.
 

Udfør en diagnostisk session

  1. Klik på Konfigurér TCP-scanning: vinduet for enhedsscanningsindstillinger åbnes.
  2. Indstil parametrene for det Ethernet TCP-netværk, som den enhed, der skal testes, er tilsluttet, og klik på OK.
  3. Klik på Start: et vindue dukker op, hvor du beder dig aktivere konfigurationssessionen på enheden.
  4. Aktiver sessionen manuelt på enheden, og klik derefter på OK.
  5. Hvis det ønskes, vælg i Select Hub-vinduet den enhed, der skal testes.
  6. I ABB Ability ENVIRONMENT-vinduet vælger du brugsmiljøet, og klik derefter på OK: Log ind-vinduet vises.
  7. Log ind: Hub Password-vinduet vises med enhedens serienummer, der allerede er udfyldt.
  8. Indtast enhedens 16-cifrede adgangskode, og klik derefter på OK: resultaterne af de udførte tests vises.
  9. Hvis nødvendigt, gør følgende:
Til...
Derpå...
Gentag testene    Vælg dem, og klik derefter på Gentag udvalgte tests.
Gem sessionsrapporten   klik på Generer rapport.
Se sessionsloggene   klik på Vis log.