Diagnostique

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de la fonction

La fonction de diagnostic vous permet de vérifier le flux que l’appareil effectue pour collecter les données sur le terrain et les transmettre au cloud.
 

Exigences

Accès à lafonction sans restriction
Type d’appareils qui supportent la fonctionPasserelles, unités externes pour disjoncteurs, coupeurs de fusible, interrupteurs à passage, disjoncteurs (avec module de communication Ekip Com Hub installé)
État de l’appareilQuelconque
Type de connexion avec l’appareilConnexion au réseau Ethernet (Modbus TCP)
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
 

À quoi ça ressemble

Diagnostic page
 
Partie
Description
Un

Boutons sur la page

  • Démarrer/Arrêter : Démarre/arrête la séance de diagnostic.
  • Répéter les tests sélectionnés : répète les tests sélectionnés.
  • Générer un rapport : permet d’enregistrer le rapport de session dans .pdf format
  • Show Log : affiche les journaux de session de diagnostic.
  • Configurer TCP Scan : ouvre la fenêtre pour définir les paramètres de Scanning du réseau Ethernet TCP
C

Liste des tests de session :

  • Test running icon: test exécutant
  • Test ok icon: test terminé avec succès
  • Test not ok icon: test complété avec des problèmes
  • Détails : montre des informations supplémentaires sur le test.
 

Effectuer une séance de diagnostic

  1. Cliquez sur Configurer le balayage TCP : la fenêtre des paramètres de balayage s’ouvre.
  2. Définissez les paramètres du réseau Ethernet TCP auquel l’appareil à tester est connecté et cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Démarrer : une fenêtre apparaît vous demandant d’activer la session de configuration sur l’appareil.
  4. Activez manuellement la session sur l’appareil, puis cliquez sur OK.
  5. Si demandé, dans la fenêtre Sélectionner le hub , sélectionnez l’appareil à tester.
  6. Dans la fenêtre ENVIRONNEMENT de la capacité ABB , sélectionnez l’environnement d’utilisation, puis cliquez sur OK : la fenêtre Connexion apparaît.
  7. Connexion : la fenêtre Hub Password apparaît avec le numéro de série de l’appareil déjà rempli.
  8. Saisissez le mot de passe à 16 chiffres de l’appareil, puis cliquez sur OK : les résultats des tests effectués apparaissent.
  9. Si nécessaire, faites ce qui suit :
À...
Alors...
Répétez les tests    sélectionnez-les, puis cliquez sur Répéter les tests sélectionnés.
Sauvegarder le rapport   de sessioncliquez sur Générer un rapport.
Consultez les journaux   de sessioncliquez sur afficher le journal.