Diagnostisch

This article has been translated automatically. See the original version.

Beschreibung der Funktion

Die Diagnosefunktion ermöglicht es Ihnen, den Fluss zu überprüfen, den das Gerät ausführt, um Daten aus dem Feld zu sammeln und an die Cloud zu übertragen.
 

Anforderungen

Zugang zurFunktion Uneingeschränkt
Art von Geräten, die die Funktion unterstützenGateways, externe Einheiten für Leistungsschalter, Sicherungsabschalter, Umschalter, Leistungsschalter (mit installiertem Ekip Com-Hub-Kommunikationsmodul)
GerätestatusJegliche
Art der Verbindung mit dem GerätVerbindung zum Ethernet-Netzwerk (Modbus TCP)
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes einzelne siehe bitte das Dokument 9AKK108467A9238, das hier verfügbar ist.
 

Wie es aussieht

Diagnostic page
 
Teil
Beschreibung
Ein

Knöpfe auf der Seite

  • Start/Stopp: Startet/stoppt die Diagnosesitzung.
  • Ausgewählte Tests wiederholen: Wiederholen Sie die ausgewählten Tests.
  • Report generieren: Ermöglicht es, den Sitzungsbericht in .pdf Format zu speichern
  • Log anzeigen: Zeigt die Protokolle der Diagnosesitzungen an.
  • TCP Scan konfigurieren: öffnet das Fenster, um die Ethernet TCP-Netzwerk-Scanning-Parameter einzustellen.
C

Liste der Sitzungstests:

  • Test running icon: Testlauf
  • Test ok icon: Test erfolgreich abgeschlossen
  • Test not ok icon: Test mit Aufgaben abgeschlossen
  • Details: Zeigt zusätzliche Informationen zum Test.
 

Führen Sie eine Diagnosesitzung durch

  1. Klicken Sie auf TCP Scan konfigurieren: Das Fenster für Geräte-Scan-Einstellungen öffnet sich.
  2. Stellen Sie die Parameter des Ethernet-TCP-Netzwerks ein, mit dem das zu testende Gerät verbunden ist, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicke auf Start: Ein Fenster erscheint, in dem du die Konfigurationssitzung auf dem Gerät aktivieren sollst.
  4. Aktiviere die Sitzung manuell auf dem Gerät und klicke dann auf OK.
  5. Wenn gewünscht, wählen Sie im Fenster "Hub auswählen " das zu testende Gerät aus.
  6. Im Fenster ABB Ability ENVIRONMENT wählen Sie die Nutzungsumgebung aus und klicken Sie dann auf OK: Das Login-Fenster erscheint.
  7. Anmelden: Das Hub-Passwort-Fenster erscheint mit der bereits ausgefüllten Seriennummer des Geräts.
  8. Geben Sie das 16-stellige Passwort des Geräts ein und klicken Sie dann auf OK: Die Ergebnisse der durchgeführten Tests erscheinen.
  9. Falls nötig, tun Sie Folgendes:
An...
Dann...
Wiederholen Sie die Tests    Wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Ausgewählte Tests wiederholen.
Speichere den Sitzungsbericht   Klicken Sie auf Bericht generieren.
Sehen Sie sich die Sitzungsprotokolle   anKlicken Sie auf Log anzeigen.