Diagnostisk

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av funksjonen

Diagnosefunksjonen lar deg sjekke flyten enheten utfører for å samle data fra feltet og sende dem til skyen.
 

Krav

Tilgang til funksjonenUbegrenset
Type enheter som støtter funksjonenGatewayer, eksterne enheter for sikringsbrytere, sikringsavkoblinger, byttebrytere, sikringsbrytere (med Ekip Com Hub-kommunikasjonsmodul installert)
EnhetsstatusEnhver
Type tilkobling til enhetenTilkobling til Ethernet-nettverk (Modbus TCP)
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav til hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.
 

Hvordan det ser ut

Diagnostic page
 
Del
Beskrivelse
En

Knapper på siden

  • Start/stopp: starter/stopper diagnostikkøkten.
  • Gjenta utvalgte tester: gjentar de valgte testene.
  • Generer rapport: lar sesjonsrapporten lagres i .pdf format
  • Vis logg: viser loggene for diagnostikkøktene.
  • Konfigurer TCP Scan: åpner vinduet for å sette Ethernet TCP nettverks-Scanning-parametrene
C

Liste over sesjonstester:

  • Test running icon: testkjøring
  • Test ok icon: testen fullført med suksess
  • Test not ok icon: test fullført med oppgaver
  • Detaljer: viser tilleggsinformasjon om testen.
 

Gjennomfør en diagnostisk økt

  1. Klikk på Konfigurer TCP-skanning: vinduet for enhetsskanningsinnstillinger åpnes.
  2. Sett parameterne til Ethernet TCP-nettverket som enheten som skal testes er koblet til, og klikk på OK.
  3. Klikk på Start: et vindu dukker opp som ber deg aktivere konfigurasjonsøkten på enheten.
  4. Aktiver økten manuelt på enheten, og klikk deretter på OK.
  5. Hvis ønsket, velg enheten som skal testes i Select Hub-vinduet .
  6. I ABB Ability ENVIRONMENT-vinduet , velg bruksmiljøet, og klikk deretter på OK: Innloggingsvinduet vises.
  7. Logg inn: Hub Password-vinduet vises med seriennummeret til enheten allerede fylt ut.
  8. Skriv inn enhetens 16-sifrede passord, og klikk deretter på OK: resultatene av testene vises.
  9. Om nødvendig, gjør følgende:
Til...
Da...
Gjenta testene    velg dem, og klikk deretter på Gjenta valgte tester.
Lagre sesjonsrapporten   klikk på Generer rapport.
Se sesjonsloggene   Klikk på Vis logg.