Diagnostinen

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktion kuvaus

Diagnostiikkatoiminnon avulla voit tarkistaa laitteen suorittaman kulun kerätäkseen dataa kentältä ja lähettääkseen sen pilveen.
 

Vaatimukset

Pääsy rajoittamattomaan funktioon
Toimintoa tukevien laitteiden tyyppiYhdyskäytävät, ulkoiset yksiköt katkaisijoille, sulakekatkaisimet, vaihtokytkimet, katkaisijat (Ekip Com Hub -viestintämoduuli asennettuna)
Laitteen tilaMikä tahansa
Yhteyden tyyppi laitteeseenYhteys Ethernet-verkkoon (Modbus TCP)
>> Lisätietoja tuetuista laitteista ja vaatimuksista löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.
 

Miltä se näyttää

Diagnostic page
 
Osa
Kuvaus
A

Painikkeet sivulla

  • Start/Stop: käynnistää/pysäyttää diagnostiikkasession.
  • Toista valitut testit: toistaa valitut testit.
  • Luo raportti: mahdollistaa istuntoraportin tallentamisen .pdf muodossa
  • Näytä loki: näyttää diagnostiikkaistuntolokit.
  • Määritä TCP Scan: avaa ikkunan Ethernet TCP -verkon Scanning-parametrien asettamiseksi
C

Istuntotestilista:

  • Test running icon: koeajo
  • Test ok icon: testi suoritettu onnistuneesti
  • Test not ok icon: testi suoritettu ongelmineen
  • Tiedot: näyttää lisätietoja testistä.
 

Suorita diagnostinen istunto

  1. Klikkaa Configure TCP Scan: Laitteen skannausasetukset -ikkuna avautuu.
  2. Aseta Ethernet TCP -verkon parametrit, joihin testattava laite on liitetty, ja klikkaa OK.
  3. Klikkaa Käynnistä: ikkuna ilmestyy, jossa pyydetään ottamaan konfigurointiistunto käyttöön laitteella.
  4. Ota istunto manuaalisesti käyttöön laitteella ja klikkaa sitten OK.
  5. Jos pyydetään, valitse Select Hub -ikkunasta testattava laite.
  6. ABB:n Ability ENVIRONMENT -ikkunassa valitse käyttöympäristö ja klikkaa OK: Kirjaudu sisään -ikkuna.
  7. Kirjaudu sisään: Hub Password -ikkunassa näkyy laitteen sarjanumero jo täytettynä.
  8. Syötä laitteen 16-numeroinen salasana ja klikkaa OK: testitulokset näkyvät.
  9. Tarvittaessa tee seuraavaa:
Jotta...
Sitten...
Toista testit    valitse ne ja klikkaa Repeat Selected Tests.
Tallenna istuntoraportti   klikkaa Luo raportti.
Katso istuntolokit   klikkaa Näytä Loki.