Diagnostyczny

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis funkcji

Funkcja diagnostyczna pozwala sprawdzić przepływ działania urządzenia, aby zebrać dane z terenu i przesłać je do chmury.
 

Wymagania

Dostęp do funkcjiNieograniczony
Typy urządzeń obsługujących tę funkcjęBramy, zewnętrzne jednostki do wyłączników, rozłączników bezpieczników, przełączników przełączania, wyłączników obwodowych (z zainstalowanym modułem komunikacyjnym Ekip Com Hub)
Status urządzeniaJakikolwiek
Typ połączenia z urządzeniemPołączenie z siecią Ethernet (Modbus TCP)
>> Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących obsługiwanych urządzeń i wymagań dla każdego z nich, prosimy zapoznać się z dokumentem 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.
 

Jak to wygląda

Diagnostic page
 
Część
Opis
A

Przyciski na stronie

  • Start/Stop: uruchamia/zatrzymuje sesję diagnostyczną.
  • Powtarzanie wybranych testów: powtarza wybrane testy.
  • Generuj raport: pozwala zapisać raport sesji w formacie .pdf
  • Pokaż Log: wyświetla logi sesji diagnostycznych.
  • Configure TCP Scan: otwiera okno do ustawienia parametrów sieci Ethernet TCP Scanning
C

Lista testów sesji:

  • Test running icon: test uruchamiany
  • Test ok icon: test zakończony pomyślnie
  • Test not ok icon: test zakończony zadaniami
  • Szczegóły: pokazuje dodatkowe informacje o teście.
 

Wykonaj sesję diagnostyczną

  1. Kliknij Configure TCP Scan: otwiera się okno ustawień skanowania urządzenia .
  2. Ustaw parametry sieci Ethernet TCP, do której podłączone jest testowane urządzenie, i kliknij OK.
  3. Kliknij Start: pojawia się okno z prośbą o włączenie sesji konfiguracyjnej na urządzeniu.
  4. Ręcznie włącz sesję na urządzeniu, a następnie kliknij OK.
  5. Jeśli zostanie to zażądane, w oknie Select Hub wybierz urządzenie do testu.
  6. W oknie ABB Ability ENVIRONMENT wybierz środowisko użytkowania, a następnie kliknij OK: pojawi się okno logowania .
  7. Zaloguj się: okno hasła do hubu pojawia się z już wpisanym numerem seryjnym urządzenia.
  8. Wprowadź 16-cyfrowe hasło urządzenia, a następnie kliknij OK: pojawiają się wyniki przeprowadzonych testów.
  9. Jeśli to konieczne, wykonaj następujące czynności:
Do...
Wtedy...
Powtórz testy    Wybierz je, a następnie kliknij Powtórz wybrane testy.
Zapisz raport   z sesjikliknij Generuj raport.
Zobacz   logi sesjikliknij Pokaż Dziennik.