Dijagnostičke
Opis funkcije
Dijagnostička funkcija vam omogućava da proverite protok koji uređaj obavlja za prikupljanje podataka sa terena i prenosi ga u oblak.
Zahteve
| Pristup funkciji | neograničen |
|---|
| Tip uređaja koji podržavaju funkciju | Gatevai, Spoljni uređaji za prekidače, Osigurači, prekidači, Prekidači (sa instaliranim komunikacionim modulom Ekip Com Hub) |
| Status uređaja | Bilo koji |
| Vrsta veze sa uređajem | Povezivanje sa Ethernet mrežom (Modbus TCP) |
>>
Za više detalja o podržanim uređajima i zahtevima za svaki, pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovde. Kako to izgleda

Deo | Opis |
|---|
| A | Dugmad na stranici - Start / Stop: pokreće / zaustavlja dijagnostičku sesiju.
- Ponovite izabrane testove: ponavlja izabrane testove.
- Generiši izveštaj: omogućava da se izveštaj o sesiji sačuva u .pdf formatu
- Shov Log: prikazuje dnevnike dijagnostičke sesije.
- Konfigurisanje TCP Scan: otvara prozor da podesite Ethernet TCP mreže Scanning parametre
|
| C | Lista za testiranje sesije: : probni rad : test je uspešno završen : test završen sa problemima- Detalji: prikazuje dodatne informacije o testu.
|
Izvršite dijagnostičku sesiju
- Kliknite na Konfiguriši TCP skeniranje: otvara se prozor podešavanja skeniranja uređaja .
- Podesite parametre Ethernet TCP mreže na koju je povezan uređaj koji se testira i kliknite na OK.
- Kliknite na Start: pojavljuje se prozor koji vas pita da omogućite sesiju konfiguracije na uređaju.
- Ručno omogućite sesiju na uređaju, a zatim kliknite na OK.
- Ako se to zatraži, u prozoru Select Hub izaberite uređaj koji će se testirati.
- U prozoru ABB Abiliti ENVIRONMENT izaberite okruženje za korišćenje, a zatim kliknite na OK: pojavljuje se prozor Prijavite se .
- Prijavite se: pojavljuje se prozor Hub Passvord sa serijskim brojem uređaja koji je već popunjen.
- Unesite 16-cifrenu lozinku uređaja, a zatim kliknite na OK: pojavljuju se rezultati izvršenih testova.
- Ako je potrebno, uradite sledeće:
Da... | Onda... |
|---|
| ponovite testove | izaberite ih, a zatim kliknite na Ponovite izabrane testove. |
| Sačuvajte izveštaj o sesiji | kliknite na Generiši izveštaj. |
| Pogledaj dnevnike sesija | kliknite na Prikaži dnevnik. |