Diagnostický

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis funkcie

Diagnostická funkcia vám umožňuje skontrolovať tok, ktorý zariadenie vykonáva pri zbere dát z terénu a ich prenose do cloudu.
 

Požiadavky

Prístup k funkciiNeobmedzený
Typy zariadení, ktoré túto funkciu podporujúBrány, externé jednotky pre ističe, poistkové odpojovače, prepínače, ističe (s nainštalovaným komunikačným modulom Ekip Com Hub)
Stav zariadeniaAkýkoľvek
Typ pripojenia k zariadeniuPripojenie k Ethernet sieti (Modbus TCP)
>> Pre viac informácií o podporovaných zariadeniach a požiadavkách pre každé z nich si pozrite dokument 9AKK108467A9238, ktorý je dostupný tu.
 

Ako to vyzerá

Diagnostic page
 
Časť
Popis
A

Gombíky na stránke

  • Štart/Stop: spustí/zastaví diagnostickú reláciu.
  • Opakujte vybrané testy: opakuje vybrané testy.
  • Generovať report: umožňuje uložiť report relácie v .pdf formáte
  • Zobraziť denník: zobrazuje logy diagnostických relácií.
  • Configure TCP Scan: otvorí okno na nastavenie Ethernet TCP siete Scanning parametre
C

Zoznam testov na sedenie:

  • Test running icon: skúšobné spustenie
  • Test ok icon: test úspešne dokončený
  • Test not ok icon: test dokončený s úlohami
  • Detaily: zobrazuje ďalšie informácie o teste.
 

Vykonajte diagnostickú reláciu

  1. Kliknite na Configure TCP Scan: otvorí sa okno nastavení skenovania zariadení .
  2. Nastavte parametre Ethernet TCP siete, ku ktorej je zariadenie na testovanie pripojené, a kliknite na OK.
  3. Kliknite na Štart: zobrazí sa okno, ktoré vás žiada o povolenie konfiguračnej relácie na zariadení.
  4. Manuálne povolte reláciu na zariadení a potom kliknite na OK.
  5. Ak je to požadované, v okne Select Hub vyberte zariadenie, ktoré sa má testovať.
  6. V okne ABB Ability ENVIRONMENT vyberte prostredie používania a potom kliknite na OK: zobrazí sa okno Prihlásenie .
  7. Prihlásiť sa: okno Heslo do hubu sa zobrazí s už vyplneným sériovým číslom zariadenia.
  8. Zadajte 16-miestne heslo zariadenia a kliknite na OK: zobrazia sa výsledky vykonaných testov.
  9. Ak je to potrebné, urobte nasledovné:
Do...
Potom...
Opakujte testy    Vyberte ich, potom kliknite na Opakovať vybrané testy.
Ulož správu   zo sedeniakliknite na Generovať report.
Zobraziť záznamy   reláciíkliknite na Zobraziť záznam.