A função de Diagnóstico permite verificar o fluxo que o dispositivo realiza para coletar dados do campo e transmiti-los para a nuvem.
Requisitos
Acesso à
função Irrestrito
Tipo de dispositivos que suportam a função
Gateways, unidades externas para disjuntores, desconectadores de fusíveis, interruptores de troca, disjuntores (com módulo de comunicação Ekip Com Hub instalado)
Status do dispositivo
Qualquer
Tipo de conexão com o dispositivo
Conexão com a rede Ethernet (Modbus TCP)
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
Como é
Parte
Descrição
Um
Botões na página
Iniciar/Parar: inicia/para a sessão de diagnóstico.
Repetir Testes Selecionados: repete os testes selecionados.
Ger Relatório: permite que o relatório da sessão seja salvo em .pdf formato
Show Log: exibe os logs da sessão de diagnóstico.
Configurar TCP Scan: abre a janela para definir os parâmetros de Scanning da rede Ethernet TCP
C
Lista de testes de sessão:
: teste de execução
: teste concluído com sucesso
: teste concluído com problemas
Detalhes: mostra informações adicionais sobre o teste.
Realize uma sessão de diagnóstico
Clique em Configurar Varredura TCP: a janela de configurações de varredura do dispositivo se abre.
Defina os parâmetros da rede Ethernet TCP à qual o dispositivo a ser testado está conectado e clique em OK.
Clique em Iniciar: uma janela aparece pedindo para habilitar a sessão de configuração no dispositivo.
Ative manualmente a sessão no dispositivo e clique em OK.
Se solicitado, na janela Selecionar Hub , selecione o dispositivo a ser testado.
Na janela ABB Ability ENVIRONMENT , selecione o ambiente de uso e clique em OK: a janela de login aparece.
Login: a janela de senha do Hub aparece com o número de série do dispositivo já preenchido.
Insira a senha de 16 dígitos do dispositivo e clique em OK: os resultados dos testes realizados aparecem.
Se necessário, faça o seguinte:
Para...
Então...
Repita os testes
selecione-as e clique em Repetir Testes Selecionados.