Diagnosticare

This article has been translated automatically. See the original version.

Descrierea funcției

Funcția de Diagnostic îți permite să verifici fluxul pe care dispozitivul îl efectuează pentru a colecta date din câmp și a le transmite către cloud.
 

Cerințe

Acces lafuncție Nerestricționat
Tipuri de dispozitive care susțin această funcțieGateway-uri, unități externe pentru întrerupătoare, deconectatoare de siguranțe, întrerupătoare de schimbare, întrerupătoare (cu modulul de comunicații Ekip Com Hub instalat)
Starea dispozitivuluiOricare
Tipul conexiunii cu dispozitivulConexiunea la rețeaua Ethernet (Modbus TCP)
>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.
 

Cum arată

Diagnostic page
 
Parte
Descriere
Un

Butoane pe pagină

  • Start/Stop: pornește/oprește sesiunea de diagnostic.
  • Repetă testele selectate: repetă testele selectate.
  • Generate Report: permite salvarea raportului de sesiune în .pdf format
  • Show Log: afișează jurnalele sesiunilor de diagnostic.
  • Configurează TCP Scan: deschide fereastra pentru a seta parametrii de Scanning a rețelei Ethernet TCP
C

Lista testelor de sesiune:

  • Test running icon: testare rulare
  • Test ok icon: testul finalizat cu succes
  • Test not ok icon: test finalizat cu probleme
  • Detalii: arată informații suplimentare despre test.
 

Efectuează o sesiune de diagnostic

  1. Apasă pe Configurează scanarea TCP: se deschide fereastra setărilor scanării dispozitivului .
  2. Setează parametrii rețelei Ethernet TCP la care este conectat dispozitivul ce urmează să fie testat și apasă pe OK.
  3. Apasă pe Start: apare o fereastră care îți cere să activezi sesiunea de configurare pe dispozitiv.
  4. Activează manual sesiunea pe dispozitiv, apoi apasă pe OK.
  5. Dacă se solicită, în fereastra Select Hub , selectați dispozitivul care urmează să fie testat.
  6. În fereastra ABB Ability ENVIRONMENT , selectați mediul de utilizare, apoi faceți clic pe OK: apare fereastra Logare .
  7. Autentificare: fereastra Parolei Hub-ului apare cu numărul de serie al dispozitivului deja completat.
  8. Introduceți parola de 16 cifre a dispozitivului, apoi faceți clic pe OK: apar rezultatele testelor efectuate.
  9. Dacă este necesar, faceți următoarele:
Spre...
Apoi...
repetă testele    selectează-le, apoi dă click pe Repetă testele selectate.
Salvează raportul   de sesiuneApasă pe Generează Raport.
Vezi jurnalele   de sesiunedă click pe Afișează jurnalul.