Opis narzędzia Funkcja systemu ochrony interfejsu IPS umożliwia zarządzanie awariami w instalacjach, które mogą działać dzięki energii wytwarzanej z odnawialnych i lokalnych źródeł, zwłaszcza braku zasilania, np. z powodu awarii po stronie napięcia MV.
Funkcja jest zgodna ze standardem CEI 0-16.
Opis funkcji System ochrony interfejsów to funkcja, która monitoruje instalacje w czasie rzeczywistym, które mogą działać z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i lokalnych. Jeśli w sieci elektrycznej wystąpi awaria, w szczególności awaria zasilania, funkcja chroni instalację.
Obsługiwane są dwa scenariusze:
urządzenie jako wyłącznik główny sieci (konfiguracja automatycznego ponownego zamykania przekaźnika niedostępna).
jako lokalny wyłącznik generatora (dostępna konfiguracja automatycznego zamykania przekaźnika).
Funkcja jest zgodna ze standardem CEI 0-16.
>> Szczegóły dotyczące funkcji systemu ochrony interfejsów można znaleźć w dokumentach 1SDH002043A1001-C dostępnych tutaj oraz 1SDH002129A1002 dostępnych tutaj.
System ochrony interfejsu w Ekip Connect Z Ekip Connect można wykonać następujące operacje:
Szybko skonfigurować funkcję, tj. ustawienia instalacji, ustawienia urządzeń ochronnych, wejść i wyjść
Wymagania
Dostęp do funkcji
Nieograniczony
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
Ekip UP, EkipUP+
Status urządzenia
Dowolny, aby skonfigurować funkcję i zapisać konfigurację. Połączenie i komunikacja, aby przekazać konfigurację do urządzenia. Uwaga: zaleca się utrzymywanie wyłącznika w stanie otwartym podczas przelewu.
Typ połączenia z urządzeniem
Połączenie lokalne: połączenie przez Ekip T&P Połączenie zdalne: Ekip COM TCP/Ekip COM moduł komunikacji RTU
>> Więcej szczegółów dotyczących obsługiwanych urządzeń i wymagań dla każdego z nich można znaleźć w dokumencie 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.
Przycisk, aby otworzyć kolejny projekt lub utworzyć nowy projekt.
Umożliwienie/Wyłączenie
Przycisk do włączenia/wyłączenia tej funkcji. Aktualny status jest wyświetlany w [A].
Reset domyślnego ustawienia
Przycisk do resetowania parametrów do ustawień fabrycznych.
Zapisać
Przycisk do zapisu projektu na komputerze w formacie .ips. Uwaga: format .ips to zastrzeżony format, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect.
Przelać
Przycisk do przeniesienia konfiguracji do urządzenia
Pokaż widok diagramu/Pokaż widok kafelka
Przycisk do zmiany widoku obszaru [B].
A
Status funkcji
B
Obszar elementów do skonfigurowania w widoku kafelków (domyślnie) lub w widoku diagramu.
C
Pole dla parametrów elementu wybranego w [B].
Konfiguruj funkcję System ochrony interfejsu
Kliknij na Narzędzia > System Ochrony Interfejsu.
Aby rozpocząć nowy projekt, wybierz typ urządzenia, a następnie przycisk funkcji, którą urządzenie wykonuje, lub kliknij Otwórz projekt , aby otworzyć wcześniej zapisany projekt.
Na wyświetlanej stronie, w obszarze elementów do skonfigurowania (patrz Jak wygląda), wybierz element do skonfigurowania i ustaw parametry.
Kliknij Włącz, aby włączyć tę funkcję.
Aby przenieść konfigurację na urządzenie, kliknij Transfer.
Uwaga: aby przenieść konfigurację na wyłącznik, zaleca się, aby wyłącznik był w stanie otwartym.
Jak również zaznaczono w wiadomości na stronie, sprawdź, czy urządzenie poprawnie odbiera status wyłącznika, czyli czy w braku napięcia wejście 01 modułu Ekip Signaling 4k jest włączone, i kliknij na Tak: na końcu transferu można pobrać plik .pdf zawierający raport konfiguracyjny.