Kontroler zasilania: procedura

This article has been translated automatically. See the original version.

Konfiguruj funkcję Power Controller

  1. Kliknij na Narzędzia > kontroler zasilania.
  2. Rozpocznij nowy projekt lub wybierz przycisk do odczytu aktywnego kontrolera zasilania konfiguracji na urządzeniu.
Power controller
  1. Włącz funkcję Power Controller i kliknij Konfiguruj , aby skonfigurować parametry funkcji (Parametry funkcji).
  2. Aby zdefiniować codzienne programowanie funkcji, kliknij programowanie Power Controller. Określ limity mocy, które należy przestrzegać, oraz przedziały czasowe każdego dnia tygodnia. Kliknij na Apply.
  3. Dodaj tyle obciążeń, ile jest w systemie do monitorowania.
  4. Ustaw parametry dla każdego obciążenia (parametry obciążenia (ogólne) Parametry obciążenia (sygnały)
  5. Aby zapisać projekt, kliknij Zapisz projekt.
  6. Aby przenieść konfigurację na urządzenie, sprawdź, czy urządzenie jest połączone i komunikuje się z Ekip Connect i kliknij Transfer: na końcu transferu można pobrać plik .pdf zawierający raport konfiguracyjny.
Uwaga: aby przenieść konfigurację na wyłącznik, zaleca się, aby wyłącznik był w stanie otwartym.
 

Monitoruj funkcję

  1. Gdy urządzenie jest podłączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Kontroler zasilania.
  2. Otwórz projekt lub wybierz przycisk do odczytu aktywnego kontrolera zasilania konfiguracji na urządzeniu.
  3. Kliknij na Monitoring.