Monitoring

This article has been translated automatically. See the original version.

Monitorowanie funkcji stron

  • Zobacz zmierzone dane
  • Wyświetlaj zarejestrowane zdarzenia, alarmy i aktywności zabezpieczeń.
 

Wymiary strony

Measurements page
 
 
Opis
części
AMenu stron monitorujących
Prądy

Obszar wyświetlania pomiaru prądu

  • Aktualne RMS: uzyskane pomiary:
    • Prąd każdej fazy
    • Ine: prąd neutralny
    • IGnd: wewnętrzny prąd zwarcia zwarcia
    • IGndEx1: zewnętrzny prąd zwarcia ziemnego
  • Maksymalna wartość prądu: maksymalny zmierzony prąd fazowy. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
  • Minimalna wartość prądu: minimalny zmierzony prąd fazowy. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
  • Współczynniki szczytowe każdej fazy i neutralnego
  • Wykres profili obciążenia
Napięcia
Obszar wyświetlania pomiarów napięcia
  • Napięcia RMS: uzyskane pomiary:
    • napięcie każdej fazy (jednofazowej i liniowo-liniowej)
    • U0: napięcie neutralne
  • Maksymalna wartość napięcia: maksymalne zmierzone napięcie fazowe. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
  • Minimalna wartość napięcia: minimalne zmierzone napięcie fazowe. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
  • Reset: przycisk resetujący minimalne i maksymalne wartości
CzęstotliwośćPomiar częstotliwości
Współczynnik mocyPomiar współczynnika mocy
Moc

Obszar wyświetlania pomiarów mocy

  • faza i całkowita moc czynna
  • faza i całkowita moc bierna
  • faza i całkowita moc pozorna
Energii
 
 

Alerty na stronie

alert signal
 
Opis
części
AMenu stron monitorujących
Interwencji    Wyświetlanie ostatnich pięciu zarejestrowanych kursów w ciągłej sekwencji
AlarmyWyświetlanie ostatnich pięciu zarejestrowanych alarmów w ciągłej sekwencji
AlertyWyświetlanie ostatnich pięciu nagranych ostrzeżeń w ciągłej sekwencji
Najczęściej spotykane wydarzenia    wyjazdowe
Pokaz podróży według rodzaju ochrony, która spowodowała podróż w danym okresie (w zeszłym tygodniu, miesiącu, w zeszłym roku, wszystkie)
Liczba kursów: łączna liczba kursów w wybranym okresie
Pokazuje wszystkie wycieczki: link do strony Trip (Interwencje na stronie)
 

Wydarzenia na stronie

events page
 
Opis
części
AMenu stron monitorujących
Zdarzenia    

Lista wszystkich zarejestrowanych zdarzeń, w tym alarmów i podróży. Dla każdego wydarzenia przedstawiono następujące informacje:

  • typ
  • nazwa
  • Data i godzina nagrania
  • czas trwania
 

Interwencje strony

intervention page
Opis
części
AMenu stron monitorujących
Zawartość
Interwencji    
Lista zarejestrowanych podróży Dla każdej podróży podano następujące informacje:
  • ochrona, która spowodowała tę podróż
  • Data i godzina podróży
  • Pomiary związane z zabezpieczeniem wyzwalającym
  • Stan zużycia soczewek soczewek (0% = brak zużycia, 100% = całkowicie zużyty)