Parametry przerw w dostawie prądu

This article has been translated automatically. See the original version.

Parametry obciążenia (ogólne)

Pierwiastek
Opis
WłączoneZawiera/wyklucza obciążenie z algorytmu funkcji
NazwaNazwa przypisana ładunkowi
Pobór
Moc znamionowa obciążenia
Priorytet rozłączenia
Pozycja obciążenia w sekwencji odłączania obciążenia. Priorytet 1 odpowiada pierwszemu odłączeniu obciążenia.
Icon Aby zmienić priorytet rozłączenia, użyj myszy, aby wybrać i przeciągnąć graficzną reprezentację obciążenia do wybranej pozycji rozłączenia (np. przeciągnij obciążenie do pierwszego miejsca, aby przypisać priorytet 1).
 

Parametry obciążenia (sygnały)

Opis elementu
Status sygnału/Polecenia > kontakt

Kabel urządzenia używany do sygnału.

  • available icon:dostępny
  • not available icon: niedostępne
  • selected icon: wybrany dla sygnału
Status sygnału > znaczenie

(tylko jeśli urządzenie używane do sygnału jest wyłącznikiem i opcjonalny sygnał statusu jest aktywowany).
Znaczenie sygnału statusowego:

  • Włączone/Wyłączone
  • Potknąłem się/nie wytrąciłem się
Status sygnału > polaryzacji
  • Aktywne otwarcie: jeśli styk wejściowy jest otwarty, funkcja interpretuje obciążenie jako aktywne (zamknięte).
  • Aktywnie zamknięte: jeśli styk wejściowy jest zamknięty, logika interpretuje obciążenie jako aktywne (zamknięte).
Status sygnału > opóźnienieOpóźnienie w ciągu kilku sekund przed przetworzeniem sygnału po odbiorze