Obszar testowy: Test podróży
Opis
Test wycieczki pozwala sprawdzić działanie elektromagnesa otwierającego. Celem testu jest sprawdzenie, czy wyłącznik przełącza się z zamkniętego na otwarty po wyjściu polecenia wyzwalania.
Start trip test
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem. Upewnij się, że wyłącznik jest zamknięty, ale nie w warunkach serwisowych, przed Performing testu.
- Po połączeniu urządzenia i komunikacji z Ekip Connect kliknij Narzędzia > Test, > Pro Test > Trip Test.
- Jeśli jest to konieczne, utworzyć lub wybrać sesję, w której wykonać test (Utwórz sesję testową)
- Kliknij na Run trip test.
- Po przeczytaniu wiadomości w oknie Ostrzeżenie , jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, kliknij Dalej: komenda wywołania jest wysyłana do otwierającego elektromagnesu. Na końcu testu otworzy się okno z żądaniem powiadomienia o wyniku testu:
- Jeśli doszło do wyzwalania (elektromagnes otwierający się zadziałał, a wyłącznik obwodowy się otworzył), kliknij "Tak". W przeciwnym razie kliknij na Nie: wynik testu powiadomionego w ten sposób jest wyświetlany w raporcie, który można zobaczyć na głównej stronie testu (Jak wygląda).