Wyświetlaj podsumowanie lub najważniejsze informacje dotyczące urządzenia
Uzyskaj dostęp do stron z bardziej szczegółowymi informacjami.
Jak to wygląda
Pomiary powierzchni
Opis
części
A
Przycisk do dostępu do sekcji Pomiary w monitorowaniu strony
B
Menu pomiarów
C
Obszar wyświetlania pomiaru prądu
Aktualne RMS: uzyskane pomiary:
Prąd każdej fazy
Ine: prąd neutralny
IGnd: wewnętrzny prąd zwarcia zwarcia
IGndEx1: zewnętrzny prąd zwarcia ziemnego
Maksymalna wartość prądu: maksymalny zmierzony prąd fazowy. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
Minimalna wartość prądu: minimalny zmierzony prąd fazowy. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
Reset: przycisk resetujący minimalne i maksymalne wartości
D
Obszar wyświetlania pomiarów napięcia
Napięcia RMS: uzyskane pomiary:
napięcie każdej fazy (jednofazowej i liniowo-liniowej)
U0: napięcie neutralne
Maksymalna wartość napięcia: maksymalne zmierzone napięcie fazowe. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
Minimalna wartość napięcia: minimalne zmierzone napięcie fazowe. Wartość obliczana od momentu zasilania urządzenia lub od ostatniego ręcznego resetu.
Reset: przycisk resetujący minimalne i maksymalne wartości
E
Obszar wyświetlania pomiarów mocy:
faza i całkowita moc czynna
faza i całkowita moc bierna
faza i całkowita moc pozorna
Wydarzenia w regionie
Opis
części
A
Przycisk umożliwiający dostęp do sekcji Wydarzenia w Monitorowaniu strony.
B
Menu wydarzeń:
Wszystkie: wyświetla ostatnie sześć zarejestrowanych zdarzeń, z wyłączeniem podróży i alarmów
Interwencje: pokazuje ostatnie sześć zarejestrowanych podróży.
Alarmy : wyświetla ostatnie sześć zarejestrowanych alarmów.
C
Obszar wyświetlający wydarzenia wybrane w [B]: : zmiana statusu /: Ostrzeżenie :błąd :informacja :zmieniać
Status obszaru
Opis
części
Stan wyłącznika obwodowego
:zamknięty :otwierać :niezdefiniowany
Wyłączenie wyłącznika
:Potknął : nie wytrącił się
Zużycie kontaktów
0% = brak zużycia 100% = całkowicie zużyte
# Operacje
Łączna liczba operacji manualnych, interwencji, nieudanych interwencji i interwencji testowych.