Przerwy w dostawie prądu: jak to wygląda

This article has been translated automatically. See the original version.

Projekt stron

Page Design
 
Część
Opis
A

Obszar odcięcia obciążenia funkcji. Zawiera następujące elementy:

  • polecenie włączenia i wyłączenia funkcji Load Shedding
  • przycisk Konfiguruj wyświetlanie i zmianę parametrów funkcji w Load Shedding w [C].
  • (tylko dla adaptacyjnego wyłączenia prądu) przycisk Konfiguruj wyświetlanie parametrów układu słonecznego w [C].
  • (tylko dla adaptacyjnego odcięcia obciążenia) Konfiguruj wyświetlanie parametrów automatycznego przełącznika transferowego w [C].
B

Obszar za obciążenia. Zawiera następujące elementy:

  • Graficzne przedstawienie każdego obciążenia (Graficzne przedstawienie obciążenia)
  • (tylko dla adaptacyjnego odcięcia obciążenia) przycisk Nadzór do dostępu do strony Nadzoru (Nadzór Strony)
  • przycisk Dodaj nowy ładunek , aby dodać ładunek
  • przycisk Breakdown, aby otworzyć kolejny projekt lub utworzyć nowy projekt
  • przycisk Resetuj alarmy , aby zresetować alarmy wszystkich obciążeń, widoczne na stronie Supervision.
  • Przycisk Zapisz projekt , aby zapisać projekt na PC w formacie .lds.
Uwaga: format .lds to format własnościowy, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect.
  • przycisk Transfer , aby przenieść konfigurację do urządzenia
CPole dla parametrów elementu wybranego w [A] lub w [B] (parametry Load Shedding: parametry)
 

Graficzne przedstawienie obciążenia

Power controller
 
Część
Opis
APrzypisany priorytet rozłączenia
BWybrana ikona do załadunku
CNazwa przypisana ładunkowi
D

Status konfiguracji ładowania:

  • Zakończone: wszystkie niezbędne parametry zostały skonfigurowane
  • Nieukończone: jeden lub więcej niezbędnych parametrów nie skonfigurowanych
settings iconPrzycisk do personalizacji ikony ładowania
iconAby wyświetlić przycisk, ustaw wskaźnik myszy nad graficznym przedstawieniem obciążenia.
close icon
Przycisk do usunięcia ładunku
iconAby wyświetlić przycisk, ustaw wskaźnik myszy nad graficznym przedstawieniem obciążenia.
 

Nadzór nad stronami
Uwaga: strona dostępna tylko dla adaptacyjnego odcięcia prądu.

 
Adaptive load shedding
 
Część
Opis
UruchomieniePrzycisk do dostępu do strony Design (Projekt Strony)
A

Obszar statusu ładu.

  • Dla każdego obciążenia podano następujące informacje:
  • Obecność alarmów
  • Status sygnału
  • Status ładowania
BWykres: czas (oś X) i moc (oś Y). Pokazuje szacowaną moc wytwarzaną przez system fotowoltaiczny w ciągu roku.
 
CCzęstotliwość mierzona w czasie rzeczywistym