Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Ekip Connect, musisz mieć konto ABB. Każdy zarejestrowany użytkownik może wykonywać funkcje włączone dla przypisanej roli.
Zproś użytkownika ABB
W górnym pasku kliknij na i potem Zaloguj się. Cały proces uwierzytelniania jest zarządzany przez usługę myABB , która odpowiada za bezpieczeństwo i integralność konta użytkownika:
Złóż wniosek o nową rolę
Uwaga: aby dowiedzieć się o funkcjach dostępnych dla każdej roli, prosimy o zapoznanie się z dokumentem 9AKK108467A9236 dostępnym tutaj.
Możliwe jest uzyskanie asociacji z rolą w przypadku konkretnych, nawet tymczasowych potrzeb. Wykonaj następujący zabieg:
Kliknij na : pojawia się pole Moje konto .
Kliknij na Nowa rola, wpisz żądane informacje i kliknij Zgłoś Zgłoszenie: wniosek zostaje złożony.
Uwaga: powiązanie z tą rolą wymaga czasu oceny, który różni się w zależności od stanowiska i czasu trwania wymaganego okresu.
Rola odświeżania
Kliknij na : pojawia się pole Moje konto .
Kliknij na Odśwież rolę: uprawnienia roli są aktualizowane do najnowszej konfiguracji roli.
RoleStanowiska wymienione poniżej można zgłaszać w aplikacji.
Opis roli
do zamówienia
Użytkownik
Domyślna rola umożliwiająca podstawowe funkcje
Każdy
Użytkownik cyfrowy
Umożliwia aktualizacje systemu dla szerszego zakresu rodzin urządzeń
Każdy, kto musi zaktualizować firmware urządzenia
Użytkownik wewnętrzny
Daje dostęp do zaawansowanych funkcji aktualizacji systemu
Pracownik ABB wspierający aktywację i promocję produktów
OPERATOR SERWISOWY (MAN, L2, AVP)
Umożliwia dostęp do narzędzia serwisowego
Operator terenowy, który pomyślnie ukończył szkolenie MAN lub ABB L2 lub AVP
Służba L3
Umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji narzędzia serwisowego
Technik serwisowy ABB, który uzyskał poziom L3
Badania i rozwój wewnętrzny
Zapewnia dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji
Personel ABB należący do działu badań i rozwoju
Uwaga: Rolesą klasyfikowane według ich znaczenia, zaczynając od najbardziej podstawowych funkcji po zaawansowane możliwości, gdzie każda rola rozwija poprzednią.