Logger danych

This article has been translated automatically. See the original version.

iconŚcieżka w widoku klasycznym: Klasyczny widok > Datalogger

Opis funkcji


Funkcja Datalogger umożliwia rejestrowanie danych związanych ze zdarzeniem wyzwalającym. Zapisane dane to:

  • pomiary analogowe, tj. prądy fazowe i napięcia liniowe
  • Zdarzenia cyfrowe, czyli zdarzenia ochronne lub alarmy, sygnały statusu wyłączników obwodowych, wyzwolenia ochronne.
WAŻNE: funkcja Datalogger wymaga dodatkowego zasilania napięciowego.
 

Zasada działania

Gdy Data Logger jest włączony i aktywowany, urządzenie nieustannie pobiera dane, wypełniając i opróżniając wewnętrzny bufor (B).
Jeśli naijdzie na zdarzenie wyzwalające (A), urządzenie przerywa akwizycję natychmiast lub po określonym przez użytkownika czasie zwanym opóźnieniem zatrzymania (C). Następnie zapisuje wszystkie dane w oknie (D), które można pobrać na komputer do odczytu i analizy.
Kolejne nagranie nadpisuje poprzednie w pamięci urządzenia.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Z Ekip Connect można wykonać następujące działania:
  • Włącz/wyłącz tę funkcję
  • Nagrywanie start/stop
  • konfiguruj parametry nagrywania
  • pobierz nagranie, aby przeanalizować je za pomocą funkcji Data Viewer

     

>> Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach i wymaganiach dla każdego z nich, prosimy zapoznać się z dokumentem 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.

Jak to wygląda

 

CzęśćOpis
APrzycisk do powrotu do menu Narzędzia
BUkład narzędzi, w którym można wykonać operacje Dataloggera.

 

Podpowiedź do układu dataloggera

Datalogger layout tooltip

 

CzęśćOpis
A

Obszar przycisków z podpowiedką

Początek: Przycisk do uruchomienia nagrywania przez datalogger

Stop: Przycisk do finalizacji nagrywania działającego dataloggera.

Pobierz: Przycisk do pobrania nagranego datalogera. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy datalogger jest zatrzymany.

BOpcje pobrania: Przycisk opcji do włączenia dataloggera i ustawienia parametrów dotyczących nagrania (liczba rejestrów, częstotliwość próbkowania, opóźnienie zatrzymania).
CDynamiczna etykieta informująca użytkownika o statusie dataloggera. Dostępne statusy są gotowe, działające i zatrzymane.

 

 

Rejestrator danych ustawień

Konfiguracja odbywa się głównie w oknie "Opcje", do którego można dostać się za pomocą przycisku "Pobierz opcje" w podpiętku.  

Okno opcji składało się głównie z 2 części; Sekcje "Ogólne" i "Wyzwalacze".

 

W sekcji "Ogólne" zarządzane jest włączanie funkcji i standardowa konfiguracja dla rejestratora danych. Użytkownik decyduje o numerze rejestru w próbce, częstotliwości próbkowania oraz opóźnieniu zatrzymania dla tego rekordu dataloggera.

 

Settings Data Logger

 

ElementOpis
Rejestrator danych włączonyPrzycisk do włączania/wyłączania funkcji dataloggera
Liczba rejestrów w próbieLiczba rejestrów w próbie (8, 16, 32)
Częstotliwość próbkowaniaCzęstotliwość zbierania danych. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym krótszy czas nagrywania. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zatrzymaj opóźnieniePrzycisk do ustawienia opóźnienia zatrzymania. Odnosi się do czasu trwania, wyliczonego w sekundach, po zdarzeniu wyzwalającym. Maksymalny limit to 10 sekund i jest dostępny.

 

W sekcji Wyzwalacz użytkownik wybiera pożądany wyzwalacz z listy zdarzeń wyzwalaczy.

 

Zacznij nagrywać

  1. Gdy urządzenie jest podłączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Data Logger.
  2. Sprawdź, czy status polecenia umożliwiającego tę funkcję (Opcje pobrania --> Włącz ) jest włączony.
  3. Kliknij i Settings skonfiguruj nagrywanie w sekcji "Ogólne".
  4. Aby anulować zmiany, kliknij Anuluj. Aby zapisać konfigurację, kliknij OK : ustawienia są automatycznie zapisywane i przesyłane do urządzenia.
  5. Kliknij na Trigger  i ustaw typ triggera.
  6. Aby anulować zmiany, kliknij Anuluj. Aby zapisać konfigurację, kliknij OK: ustawienia są automatycznie zapisywane i przesyłane do urządzenia.
  7. Kliknij Start Datalogger: Nagrywanie zostało zainicjowane.
  8. Kliknij na Stop Datalogger: Nagrywanie jest zatrzymane i gotowe do pobrania.
WAŻNE: po uruchomieniu funkcja pozostaje aktywna na urządzeniu niezależnie od statusu połączenia i komunikacji z Ekip Connect.
 

Pobierz nagranie

  1. Po połączeniu i komunikacji z urządzeniem kliknij na Download Datalogger .
Uwaga: przycisk Download jest dostępny tylko wtedy, gdy jest nagranie.
  1. Wybierz miejsce, gdzie zapisać plik oraz interwał nagrania, które chcesz pobrać: Ekip Connect zapisuje plik .abb nazwany według następującej składni: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Uwaga: jeśli komunikacja z urządzeniem odbywa się przez połączenie punkt-punkt, pobranie pliku może zająć nawet 5-10 minut. Dzięki połączeniu z siecią magistralową operacja jest szybsza.
Bulb IconPobieraj tylko ten odstęp nagrań z przydatnymi danymi, aby skrócić czas pobierania.
 
Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, która pokazuje zależność  częstotliwości i rejestru w próbce z rozmiarem pliku rejestrującego dataloggera.

Próbkowanie 

Częstotliwość (Hz)

Liczba 

Rejestruj się w przykładzie

Rozmiar 

Pliki dataloggera

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro umożliwia rejestrowanie przebiegów prądu i napięcia, alarmów oraz sygnałów cyfrowych związanych ze zdarzeniem. Do tej funkcjonalności niezbędna jest karta SD zamontowana na wyłączniku, umożliwiająca dłuższy czas nagrywania. Dodatkowo, wersja Pro oferuje więcej zmiennych w porównaniu do wersji podstawowej, oferując kompleksowy przegląd zdarzeń systemowych.

 

 P wymagane:

  1. Narzędzie jest dostępne tylko wtedy, gdy cyfrowa aktualizacja "Datalogger Pro" jest obecna i aktywowana w podłączonym wyłączniku Sace Emax 3.
  2. Narzędzie jest możliwe do obsługi pamięci Flash (karta SD), która powinna spełniać następujące wymagania:
  • Standardowe karty SD* <= 2GB nie są obsługiwane.
  • Obsługiwane są karty SD o wydłużonej lub DUŻEJ pojemności* do 512GB.
     
*Generowane jest ostrzeżenie, jeśli karta SD <48GB


Gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, pojawi się sekcja Datalogger Pro. Kliknij przycisk Options , aby wykonać konfigurację.

 

Poprzez dostęp do sekcji "Ogólne" można ustawić parametry takie jak liczba rejestrów w próbce, częstotliwość próbkowania, opóźnienie zatrzymania oraz włączenie dataloggera.

 

 

ElementOpis
Rejestrator danych włączonyWłącz/wyłącz funkcjonalność dataloggera
Liczba rejestrów w próbieLiczba rejestrów w próbie (8, 16, 32, 64)
Częstotliwość próbkowaniaCzęstotliwość zbierania danych. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym krótszy czas nagrywania. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zatrzymaj opóźnienieUstaw opóźnienie zatrzymania, które jest dostępne tylko po wybraniu modalności "Single trigger". Odnosi się do czasu trwania, wyliczonego w sekundach, po zdarzeniu wyzwalającym. Maksymalny limit to 10 sekund.

 

 

W sekcji "Trigger" dostępne są dwie metody: "Single Trigger" lub "Multi trigger". Ta ostatnia opcja umożliwia ustawienie do trzech różnych wyzwalaczy.
  

Pojedynczy spust

W trybie Single trigger możesz ustawić typ Trigger z listy wcześniej zdefiniowanych zdarzeń lub nawet spersonalizowany według własnych potrzeb.

 

Multi Trigger

W trybie wielowyzwalacza możesz niezależnie ustawić typy wyzwalaczy dla maksymalnie 3 wyzwalaczy. Maksymalnie 30 zdarzeń wyzwalających może zostać zarejestrowanych podczas jednej rejestracji.

 

CzęśćOpis
Modalność wyzwalaczaWłącz modalność z wieloma wyzwalaczami. 
TriggerWybierz wyzwalacz, który chcesz wyzwalać.
Typ spustuUstaw typ z listy zdarzeń wyzwalających. Istnieje opcja ustawienia niestandardowego zdarzenia wyzwalającego według uznania, wybierając niestandardowy typ wyzwalacza.
Wartość rejestruUstaw typ zdarzenia wyzwalającego według liczby szesnastkowej

 

 

Zacznij nagrywać
  1. Gdy urządzenie jest podłączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Classic View > Datalogger Advanced > SD card Informations i upewnij się, że status karty SD jest w porządku.
  2. Następnie kliknij Narzędzia > Data Logger Pro.
  3. Kliknij w Opcje Settings pobrania i skonfiguruj nagranie w sekcji "Ogólne". Upewnij się, że włączony datalogger jest włączony.
  4. Aby anulować zmiany, kliknij Anuluj. Aby zapisać konfigurację, kliknij Zastosowaj: ustawienia są automatycznie zapisywane i przesyłane do urządzenia.
  5. Kliknij na Trigger  i ustaw modalność wraz z typem triggera.
  6. Aby anulować zmiany, kliknij Anuluj. Aby zapisać konfigurację, kliknij Zastosowaj: ustawienia są automatycznie zapisywane i przesyłane do urządzenia.
  7. Kliknij Start Datalogger , aby zainicjować nagranie.
  8. Kliknij Stop Datalogger , aby zatrzymać nagrywanie.

 

 

Pobierz nagranie

Kliknij na Download Datalogger, a otrzymasz okno zawierające dedykowane sekcje do wypełnienia i wybrania.

 

  
Nazwa plikuWybierz nazwę pliku datalogge oraz katalog. Domyślnie nazwa pliku jest CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD formatiehh:mm:ss . Rozszerzenie pliku musi zawsze brzmieć jako ".abb". 
Wybór offsetu wyzwalaczaPozwala wybrać zdarzenie wyzwalające do pobrania, jeśli wybrano modalność Multi Trigger.
Swobodny wybór offsetuDaje kursor na osi czasu, na której możesz wybrać, w którym momencie rozpocząć operację pobierania. Pozwala to wyśrodkować okno pobierania na absolutnym czasie. Dostępne, gdy wybrano metodę Multi Trigger.
Okno czasoweOkno oparte na czasie do wyboru początku i końca Pobrania. Możesz zmniejszyć lub powiększyć okno, przewijając dwa kursory.

 

Plik Datalogger można pobrać na dwa różne sposoby:
 

  1. Przez Ekip Connect, gdy karta SD jest jeszcze zamontowana w jednostce Ekip Aware
  2.   Odłączając kartę SD od bezpiecznika i podłączając ją bezpośrednio do komputera. Aby wykonać tego typu działanie, wyłącznik powinien być w stanie otwartym, a operacja musi być wykonywana w pełnym bezpiecznym zakresie.

     

Jeśli wybierzesz drugą opcję, nie będzie potrzeby pobierania danych z Datalogger PRO, ponieważ możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w narzędziu Dataviewer, klikając kliknięciem klawisza "Otwórz kartę". Maksymalny rozmiar pliku DataLogger w sekundach, możliwy do pobrania przez Ekip Connect bez konieczności odmontowania karty SD, jest definiowany przez precyzyjne połączenie liczby rejestrów i częstotliwości używania:

CzęstotliwośćRejestr Rozmiar (s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Jeśli chcesz pobrać pliki Dataloggera przekraczające te limity, powinieneś odmontować kartę SD i podłączyć ją bezpośrednio do komputera. Następnie możesz odczytać jego dane, korzystając z narzędzia Dataviewer.