Wprowadzenie

This article has been translated automatically. See the original version.

Przedmowa

Ekip Connect może łączyć się z kilkoma urządzeniami jednocześnie, ale komunikować się tylko z jednym urządzeniem jednocześnie.
 

Dostępne skany

 

Typ połączenia
Procedura opisu
T&PSkanuj za pomocą pendrive'a USB za pomocą konwertera Ekip T&P lub Ekip Programing.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning za pomocą ABB
USB-CSkanuj za pomocą kabla USB-C 
SeryjnySkan, który szuka urządzeń podłączonych przez sieć szeregową.Skanowanie magistrali szeregowej
EthernetSkanowanie wyszukujące urządzenia podłączone przez sieć Ethernet. Każde urządzenie jest rozpoznawane po adresie IP.Skanowanie sieci Ethernet
Ręcznie
Skanuj z ręczną definicją parametrów i metodą połączenia Modbus.
Szczególnie przydatne dla urządzeń bez SlaveID (identyfikator komunikacji między urządzeniami ABB S.p.A)
Skanowanie">ręczny Scanning
Uwaga: przy pierwszym korzystaniu z oprogramowania zaleca się połączenie przez USB (Ekip T&P lub Ekip Programming).
Uwaga: urządzenia można łączyć przez BLE (Bluetooth Low Energy) za pośrednictwem aplikacji EPiC. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji aplikacji dostępnej tutaj.
 

Informacje o urządzeniu na stronie Scanning

W sekcji Urządzenia znalezione wymienione są urządzenia znalezione po Scanning. Dla każdego urządzenia dostępne są następujące informacje:
deviceinformationscanning
Opis
części
A
Status urządzenia:
  • found but connection not yet established icon: znaleziono, ale połączenie jeszcze nienawiązane
  • connected icon/connected icon (alternatywnie): podłączone i działające normalnie
  • active alarms icon/active alarms icon(alternatywnie): podłączone, ale z aktywnymi alarmami
  • error icon :bezładny
 
Uwaga: rozłączone urządzenie pozostaje widoczne do następnego skanowania lub restartu Ekip Connect.
B
Identyfikator rodziny urządzeń, nazwa tagu i numer seryjny
 
Uwaga: nazwa tagu parametru jest edytowalna w Classic View > konfiguracji jednostek  
CAdres IP i/lub port używany do połączenia oraz jego konfiguracja
D
  • POŁĄCZONE: urządzenie podłączone i komunikujące się
  • SELECT: aby umożliwić komunikację z wybranym urządzeniem
 
Uwaga: Ekip Connect może konfigurować i monitorować tylko jedno urządzenie naraz. Umożliwienie komunikacji z wybranym urządzeniem utrudnia komunikację z wcześniej włączonym urządzeniem.