Przeglądarka danych

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis funkcji
Funkcja Data Viewer pozwala przeglądać pliki Data Logger pobrane z urządzenia i analizować dane.

 

Data Viewer in Ekip Connect
Następujące działania można wykonać za pomocą narzędzia Ekip Connect:

  • Otwórz nagranie utworzone za pomocą funkcji Datalogger.
  • Analizuj dane w odniesieniu do czasu lub częstotliwości poszczególnych faz prądu i napięcia.
  • Wydrukuj raport.
  • Eksportuj dane.
 

Wymagania

Dostęp do funkcjiNieograniczone z odpowiednim plikiem rejestrującym dane.
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
  • Zewnętrzna jednostka do wyłączników (np. Ekip Up)
  • Wyłączniki nadprądowe
Status urządzeniaJakikolwiek
Typ połączenia z urządzeniemJakikolwiek
>> Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach i wymaganiach dla każdego z nich, prosimy zapoznać się z dokumentem ................ dostępne tutaj.


Jak to wygląda

Data viewer page
 
Część
Opis
AOtwórz ścieżkę do pliku
OtwieraćPrzycisk do otwarcia pliku wcześniej pobranego za pomocą funkcji Data Logger.
OpcjePrzycisk do konfiguracji ustawień Przeglądacza Danych dla palety, grubości, pozycji celownika oraz widoczności adnotacji sygnału.
B

Menu do wyboru typu grafiki, którą ma się wyświetlać:

CObszar wyświetlania danych. Treść zależy od typu wykresu wybranego w [B].
D

Przyciski akcji:

  • Print Report: generuje raport pliku z informacjami o pliku, wykresem z aktualnie wyświetlanymi sygnałami oraz szczegółowymi wartościami prądu i napięcia. Raport można zapisać w .pdf formacie lub wydrukować.
  • Eksport sygnałów: eksportuje wybrane prądy, napięcia i sygnały cyfrowe w .csv formacie.
 

Dziedzina czasu

Data viewer page
Opis
części
A

Przyciski akcji należą do 4 różnych kategorii;

Operacje związane z Okna Sygnału

  • expands icon: rozszerza obszar wyświetlania wykresu na stronie.
  • Informacje o sygnale: wyświetla/ukrywa informacje o prądach/napięciach na dole okna.
  • Schemat podziału: rozdziela/łączy grafy sygnału prądowego i napięciowego.
  • Pokazuj sygnały cyfrowe: pozwala wybrać, jakie typy zdarzeń cyfrowych wyświetlić na wykresie.
  • Edytuj wyrażenie sygnału:

Operacje widoczności sygnałów

  • Przesuń się w prawo – Przesuń się w lewo: Przyciski do przesunięcia wybranego sygnału w oknie.
  • Przybliżanie - Oddalanie: Przyciski do przybliżania - wybrany sygnał w oknie.

Operacje związane z kursorem:

  • Kursory: Do dostosowania ustawień kursora, aby móc ustawić powiązany sygnał, typ toru i różnicę.
  • Resetowanie kursora X - Resetowanie kursora Y: Przyciski do resetowania gotowych kursorów.

Operacje związane z Osią:

  • Reset osi X - Reset osi Y: Przyciski do resetowania odpowiednio ustawionej osi na wykresie.
  • Reset wszystkich osi: Przycisk do resetowania wszystkich gotowych osi na wykresie.
BWykres z przebiegami napięcia i prądu rejestrowanymi w czasie. Jeśli jest ustawiony, wyświetla także cyfrowe sygnały zdarzeń.
CPowiązane rzeczywiste dane i godziny zarejestrowanego pliku.
DDynamicznie zmieniająca się zakładka informacji związana z czasem i kursorem.
E

Menu do wyświetlania/ukrywania prądu, napięcia i sygnałów cyfrowych na wykresie:

  • edit icon: pozwala zmienić sposób wyświetlania sygnału na wykresie
  • offset icon: pozwala na resetowanie przesunięcia
 

Dziedzina częstotliwości

Data viewer frequency
 
Opis
części
A

Przyciski akcji:

  • Expand Icon: rozszerza obszar wyświetlania wykresu na stronie.
  • Informacje o sygnale: wyświetla/ukrywa informacje w [D].
  • Schemat podziału: rozdziela/łączy grafy sygnału prądowego i napięciowego.
BWykres z zapisanym widmem harmonicznych napięcia i prądu. To zależy od tego, co jest wybrane w [E].
CPrzyciski do ustawiania kursora.
DSzczegółowe wartości prądów/napięć przedstawione na wykresie.
EPrzyciski do wyświetlania prądów lub napięć na wykresie.
F

Menu do wyświetlania/ukrywania sygnałów prądu/napięcia na wykresie:

  • Edit icon: pozwala zmienić sposób wyświetlania sygnału na wykresie


Informacje o pliku

Pierwiastek
Opis
Nazwa jednostkiTyp urządzenia
Nazwa tagu wyłącznika obwodowegoSpersonalizowana nazwa urządzenia
DataData i godzina nagrania pliku na urządzeniu
Częstotliwość próbkowaniaCzęstotliwość próbkowania
Częstotliwość sieciStandardowa częstotliwość sieci elektrycznej
Aktywna sesja testowa
  • Prawda: oznacza, że zdarzenie zostało zarejestrowane podczas sesji testowej
  • Fałsz: oznacza, że zdarzenie zostało zarejestrowane podczas pracy urządzenia
Otwórz plikŚcieżka, na której zapisany jest otwarty plik
Identyfikator niewolnikaKod identyfikacyjny urządzenia