Kontroler zasilania: jak to wygląda

This article has been translated automatically. See the original version.

Projekt stron

Power controller
 
Część
Opis
A

Funkcja Obszar kontrolera zasilania. Zawiera następujące elementy:

  • polecenie włączenia i wyłączenia funkcji
  • przycisk Konfiguruj wyświetlanie i edycję parametrów konfiguracji w [C].
B

Obszar za obciążenia. Zawiera następujące elementy:

  • Graficzne przedstawienie każdego obciążenia (Graficzne przedstawienie obciążenia)
  • przycisk Monitorowanie , aby uzyskać dostęp do strony Monitorowania (Monitorowanie strony)
  • przycisk Dodaj nowy ładunek , aby dodać ładunek
  • przycisk Breakdown, aby otworzyć kolejny projekt lub utworzyć nowy projekt
  • Przycisk Zapisz projekt , aby zapisać go na komputerze w formacie .pwc.
Uwaga: format .pwc to format własnościowy, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect.
  • przycisk Transfer , aby przenieść konfigurację do urządzenia
CPole dla parametrów elementu wybranego w [A] lub w [B] (Regulator mocy: parametry).
(tylko jeśli wybrano Kontroler zasilania w [A]) Przycisk do otwarcia programowania sterownika zasilania okna
 

Graficzne przedstawienie obciążenia

Power controller
 
Część
Opis
APrzypisany priorytet rozłączenia
BWybrana ikona do załadunku
CNazwa przypisana ładunkowi
D
Status konfiguracji ładowania:
  • Zakończone: wszystkie niezbędne parametry zostały skonfigurowane
  • Nieukończone: jeden lub więcej niezbędnych parametrów nie skonfigurowanych
IconPrzycisk do personalizacji ikony ładowania
Icon Aby wyświetlić przycisk, ustaw wskaźnik myszy nad graficznym przedstawieniem obciążenia.
IconPrzycisk do usunięcia ładunku
Icon Aby wyświetlić przycisk, ustaw wskaźnik myszy nad graficznym przedstawieniem obciążenia.


Programowanie sterowników zasilania w Windows

 Window Power Controller programming
 
Część
Opis
Podsumowanie tygodniaPrzycisk do pokazywania/ukrywania w [B] całego tygodnia. W tym ujęciu programowanie nie może być zmienione.
Dodaj pasma czasowePrzycisk do dodania przedziału czasu do programu.
Icon Aby zdefiniować slot, wybierz i przeciągnij niebieską linię przy wybranej wartości mocy (oś Y) i wartości czasu (oś X) myszką.
Usuń pasmo czasowePrzycisk usuwający ostatni dodany slot czasu z programu.
APolecenia do wyboru dnia tygodnia do wyświetlania oraz przyciski do przewijania dni.
B

Obszar wyświetlania programów.

  • Oś X: godziny dnia. Przerywana linia wskazuje limit mocy ustawiony w [D].
  • Oś Y: wartość graniczna mocy. Przerywana linia wskazuje początek/koniec danego pasma.
  • Niebieska linia: programowanie Power Controller
CPolecenie definiujące program dnia na podstawie programu innego dnia.
Icon Aby wykonać polecenie, wybierz dzień, od którego skopiować program z listy, a następnie kliknij przycisk.
DLista zdefiniowanych limitów mocy. Można ustawić do 10 limitów mocy.
 

Monitorowanie stron

power controller monitoring
 
Opis
części
UruchomieniePrzycisk do dostępu do strony Design (Projekt Strony)
A

Obszar statusu ładu.
Dla każdego obciążenia podano następujące informacje:

  • Obecność alarmów
  • Status sygnału
  • Status ładowania

Przycisk Usuń alarmy , aby odpoczywać alarmy wszystkich ładunków.

BWykres: czas (oś X) i moc (oś Y). Pokazuje wartość limitu mocy ustaloną na dany okres, średnią wartość mocy zarejestrowaną oraz szacowaną średnią wartość mocy.