Skanowanie sieci Ethernet

This article has been translated automatically. See the original version.
Uwaga: komunikacja z modułem Ethernet (Ekip Com modbus TCP) jest możliwa tylko wtedy, gdy parametr "Lokalna magistrala" jest włączony. Prosimy zapoznać się z instrukcją urządzenia, aby uzyskać informacje o jego włączeniu.
 

Jak rozpocząć Scanning przez Ethernet

Procedura wyszukiwania urządzeń podłączonych przez sieć Ethernet przez Scanning została opisana poniżej.
 
  1. Na stronie Scanning w Connection to devices, aby skonfigurować parametry sieci Ethernet, kliknij Configure obok network.
Configuration
  1.  Ustaw parametry i kliknij OK.
WAŻNE: wartości ustawione muszą być zgodne z tymi ustawionymi na urządzeniu.
>> Szczegóły dotyczące parametrów komunikacji sieciowej można znaleźć w artykule parametry skanowania Ethernet.
 
  1. Kliknij na Scanning obok network: Ekip Connect rozpoczyna skanowanie.
Scan
Uwaga: podczas trwających Scanning można użyć Ekip Connect. Jednak nie jest możliwe przeprowadzenie kolejnego skanowania.
 
  1.  Po zakończeniu Scanning przekonuj się następująco:
Jeśli znajdzie...Wtedy...A potem...
tylko jedno urządzenie
  • Pokazane są elementy menu urządzenia.
  • Strona Scanning jest aktualizowana o informacje o znalezionym urządzeniu.
1. Sprawdź, czy status urządzenia jest POŁĄCZONY.
2. Wybierz wymaganą stronę i rozpocznij konfigurację oraz monitorowanie urządzenia.
więcej niż jedno urządzenie
  • Pojawiają się elementy menu, dla których Ekip Connect automatycznie aktywuje komunikację.
  • Strona Scanning jest aktualizowana o informacje o znalezionym urządzeniu.
1. Kliknij SELECT , odpowiadające danemu urządzeniu.
2. Sprawdź, czy status urządzenia jest POŁĄCZONY.
3. Wybierz wymaganą stronę, aby rozpocząć konfigurację i monitorowanie urządzenia.
Uwaga: jeśli skanowanie się zakończy i nie znaleziono żadnego urządzenia, skonsultuj się z "Rozwiązywaniem problemów".
 

Parametry skanowania Ethernet

Parametry skanowania Ethernet opisano poniżej.
Opis parametrów
Adaptery sieciowe
Pozwala wybrać adapter sieciowy.
WAŻNE: jeśli podczas Performing Ekip Connect dostępny jest nowy adapter, kliknij Odśwież.
  • Przechwytywanie niezamówionych pakietów ARP: umożliwia wyszukiwanie komunikacji rozgłoszeniowej dla automatycznego Scanning sieci.
Limit czasuMaksymalny czas oczekiwania na odpowiedź od wyszukiwanych urządzeń.
Adresy IP
  • Użyj listy adresów IP: wyszukaj urządzenie w wpisanej liście adresów.
  • Użyj zakresu adresów IP: wyszukaj urządzenie w wpisanym zakresie adresowym.
Adresy niewolnikówAdres podrzędny urządzenia.