Read the previous article
Kontroler zasilania: jak to wygląda
Pierwiastek | Opis |
|---|---|
| Średni limit mocy | Aktywne ograniczenie mocy określające, czy odłączać/ponownie podłączyć obciążenia. |
| Czas pomiaru | Przedział czasowy, w którym rejestrowane jest zużycie energii i obliczana średnia wartość. Średnia wartość jest porównywana z ustalonym średnim limitem mocy. |
| Liczba monitorowanych obciążeń/generatorów | Liczba monitorowanych obciążeń/generatorów. System sprawdza, czy liczba skonfigurowanych obciążeń jest zgodna z tą wartością... |
| Zewnętrzny sygnał synchronizacji | Sygnał określa, kiedy rozpocząć pomiar. |
Pierwiastek | Opis |
|---|---|
Typ użytkownika | Typ ładunku. Jeśli jest ustawiony jako generator, obciążenie jest wyłączane z algorytmu funkcji. |
| Włączone | Zawiera/wyklucza obciążenie z algorytmu funkcji |
| Nazwa | Nazwa przypisana ładunkowi |
| Pobór | Moc znamionowa obciążenia |
| Priorytet rozłączenia | Pozycja obciążenia w sekwencji odłączania obciążenia. Priorytet 1 odpowiada pierwszemu odłączeniu obciążenia. |
| Minimalny czas ponownego połączenia | Minimalny czas połączenia z obciążeniem, aby nie być zbyt blisko siebie. |
| Czas rozłączenia | Minimalny czas rozłączania, aby uniknąć częstych włączań i wyłączań. Maksymalny czas rozłączenia, aby uniknąć długotrwałych rozłączeń. |
| Okno czasowe | Okres dnia, w którym obciążenie nie może zostać odłączone. W tym okresie algorytm funkcji wyklucza obciążenie. |
Pierwiastek | Opis |
|---|---|
| Status sygnału/Polecenia > kontakt | Kabel urządzenia używany do sygnału.
|
| Status sygnału > znaczenie | (tylko jeśli urządzenie używane do sygnału jest wyłącznikiem i opcjonalny sygnał statusu jest aktywowany).
|
| Status sygnału > polaryzacji | Aktywne otwarcie: jeśli styk wejściowy jest otwarty, funkcja interpretuje obciążenie jako aktywne (zamknięte). Aktywnie zamknięte: jeśli styk wejściowy jest zamknięty, logika interpretuje obciążenie jako aktywne (zamknięte). |
| Status sygnału > opóźnienie | Opóźnienie w ciągu kilku sekund przed przetworzeniem sygnału po odbiorze |