Contrôleur d’alimentation : procédure
Configurez la fonction Contrôleur d’alimentation
- Cliquez sur Outils > contrôleur d’alimentation.
- Démarrez un nouveau projet ou sélectionnez le bouton pour lire le contrôleur de configuration active sur l’appareil.

- Activez la fonction Contrôleur d’alimentation et cliquez sur Configurer pour configurer les paramètres de fonction (paramètres de fonction).
- Pour définir la programmation quotidienne de la fonction, cliquez sur Programmation du contrôleur d’alimentation. Définissez les limites de puissance à respecter et les créneaux horaires de chaque jour de la semaine. Cliquez sur postuler.
- Ajoutez autant de charges que possible dans le système à surveiller.
- Définir les paramètres pour chaque charge (paramètres de charge (généraux) paramètres de charge (signaux)
- Pour sauvegarder le projet, cliquez sur Enregistrer le projet.
- Pour transférer la configuration vers l’appareil, vérifiez que l’appareil est connecté et communique avec Ekip Connect et cliquez sur Transférer : à la fin du transfert, un fichier .pdf contenant le rapport de configuration peut être téléchargé.
Remarque : pour transférer la configuration au disjoncteur, il est recommandé que celui-ci soit en état ouvert.
Surveillez la fonction
- Une fois l’appareil connecté et communiquant avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Contrôleur d’alimentation.
- Ouvrez un projet ou sélectionnez le bouton pour lire le Power Controller de configuration actif sur l’appareil.
- Cliquez sur Surveillance.