Stroomregelaar: procedure

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Configureer de functie Power Controller

  1. Klik op Tools > Power Controller.
  2. Start een nieuw project of selecteer de knop om de actieve configuratie Power Controller op het apparaat te lezen.
Power controller
  1. Schakel de Power Controller-functie in en klik op Configureren om de functieparameters te configureren (Functieparameters).
  2. Om de dagelijkse programmering van de functie te definiƫren, klik je op Power Controller-programmering. Definieer de vermogenslimieten die in acht moeten worden genomen en in welke tijdslots van elke dag van de week. Klik op Solliciteren.
  3. Voeg zoveel belastingen toe als er belastingen in het systeem zijn die gemonitord moeten worden.
  4. Stel de parameters in voor elke belasting (Belastingparameters (Algemeen) Belastingparameters (Signalen)
  5. Om het project op te slaan, klik je op Project opslaan.
  6. Om de configuratie naar het apparaat over te dragen, controleer je of het apparaat verbonden is en met Ekip Connect communiceert en klik je op Transfer: aan het einde van de overdracht kan een .pdf bestand met het configuratierapport worden gedownload.
Opmerking: om de configuratie naar de zekering over te dragen, wordt aanbevolen dat de zekering in open staat staat.
 

Monitor de functie

  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Tools > Power Controller.
  2. Open een project of selecteer de knop om de configuratie Power Controller te lezen die actief is op het apparaat.
  3. Klik op Monitoring.