モニタリング

This article has been translated automatically. See the original version.

監視ページ機能

  • 測定データの閲覧
  • 保護装置の記録された出来事、警報、トリップを表示します。
 

ページサイズ

Measurements page
 
 
部品説明
あるモニタリングページメニュー
電流

電流測定表示領域

  • 現在のRMS:取得した測定値:
    • 各相の電流
    • Ine:中性電流
    • IGnd:内部接地故障電流
    • IGndEx1:外部アース故障電流
  • 最大電流値:測定される最大位相電流。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • 最小電流値:測定された最小位相電流。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • 各相のピーク係数と中性
  • 荷重プロファイルのグラフ
電圧
電圧測定表示領域
  • 電圧RMS:取得した測定値:
    • 各相の電圧(単相および線路間)
    • U0:中性電圧
  • 最大電圧値:測定される最大位相電圧。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • 最小電圧値:測定された最小位相電圧。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • リセット:最小値と最大値をリセットするボタン
周波数周波数測定
力率力率測定
力

電力測定表示領域

  • 位相および総有効電力
  • 位相および全無効電力
  • 位相と総見かけ電力
エネルギー
 
 

ページアラート

alert signal
 
部品説明
あるモニタリングページメニュー
介入    連続した直近5回の記録された航行の表示
アラーム直近5回のアラームを連続した順序で表示
アラート直近5回の警告を連続して表示
最も頻繁に行われる旅行イベント    
特定の期間(先週、先月、昨年、すべて)に旅行を引き起こした保護の種類別に旅行の表示
運行回数:選択した期間の総運行回数
すべてのトリップを表示します:Tripページへのリンク(Tripsページ(介入ページ)
 

ページイベント

events page
 
部品説明
あるモニタリングページメニュー
イベント    

アラームやトリップを含むすべての記録された出来事の一覧。各イベントごとに以下の情報が表示されます。

  • 種類
  • 名前
  • 録音日時
  • 期間
 

ページ介入

intervention page
部品説明
あるモニタリングページメニュー
コンテンツ
介入    
記録された旅行一覧各旅行ごとに以下の情報が提供されています:
  • その旅の原因となった防護
  • 旅の日時
  • トリップした保護に関連する測定値
  • コンタクトの摩耗状態(0%=摩耗なし、100%=完全に摩耗)