データビューア

This article has been translated automatically. See the original version.

関数の説明
データビューア機能では、デバイスからダウンロードされたデータロガーファイルを閲覧し、データを分析できます。

 

Ekip Connect におけるデータビューア
Ekip Connectツールから以下の操作が可能です:

  • Datalogger機能で作成した録画を開いてください。
  • 個々の電流および電圧位相の時間や周波数を参照してデータを解析します。
  • 報告書を印刷してください。
  • データをエクスポートしてください。
 

必要条件

関数へのアクセス正しいデータロガーファイルがあれば制限なし。
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 遮断 器
デバイスの状態任意
デバイスとの接続の種類任意
>> サポートされているデバイスや各要件の詳細については、ドキュメント................を参照してください。こちらでご覧いただけます。


見た目

Data viewer page
 
部分
形容
あるファイルパスを開いています
開けるデータロガー機能で以前ダウンロードしたファイルを開くボタン。
オプションパレット、太さ、十字線位置、信号注釈の可視性などのデータビューア設定を設定するボタン。
B

表示するグラフィックの種類を選択するメニュー:

Cデータ表示エリア。内容は[B]で選択されたグラフの種類によって異なります。
D

アクションボタン:

  • 印刷レポート:ファイル情報を含むファイルレポート、現在表示されている信号のグラフ、詳細な電流および電圧値を生成します。報告書は.pdf形式で保存することも印刷することもできます。
  • 出力信号:選択された電流、電圧、デジタル信号を.csv形式でエクスポートします。
 

時間領域

Data viewer page
部品説明
ある

アクションボタンは4つの異なるカテゴリーに分類されます。

信号窓関連の運用

  • expands icon: はページ上のグラフ表示領域を拡張します。
  • 信号情報:ウィンドウ下部に電流/電圧の情報を表示・隠し。
  • 分割図:電流と電圧信号のグラフを分離・統合します。
  • デジタル信号を表示する:グラフに表示するデジタルイベントの種類を選択できます。
  • 編集:信号表現:

信号可視化運用

  • 右に移動 - 左に移動:ウィンドウ内で選択した信号を移動するためのボタン。
  • ズームイン・ズームアウト:ズームイン・アウトを選んだウィンドウのボタン。

カーソル関連操作:

  • カーソル:リンク信号、トラックタイプ、デルタを設定できるカーソル設定をカスタマイズします。
  • Reset X カーソル - Reset Y カーソル:プリセットカーソルをリセットするボタン。

枢軸関連作戦:

  • X軸リセット - Y軸リセット:グラフ上でプリセット軸をそれぞれリセットするボタン。
  • 全軸リセット:グラフ内のすべてのプリセット軸をリセットするボタンです。
B時間経過で記録された電圧波形と電流波形のグラフ。設定すれば、デジタルイベント信号も表示します。
C記録されたファイルの実際の日付と時刻情報。
Dタイムウィンドウやカーソルに関連する情報タブが動的に変化します。
E

グラフ内の電流、電圧、デジタル信号の表示・非表示メニュー:

  • edit icon:グラフ上で信号の表示方法を変更することができます
  • offset icon: オフセットのリセットを可能にします
 

周波数領域

Data viewer frequency
 
部品説明
ある

アクションボタン:

  • Expand Icon: はページ上のグラフ表示領域を拡張します。
  • Signal info:[D]の情報を表示または隠します。
  • 分割図:電流と電圧信号のグラフを分離・統合します。
B記録された電圧と電流の高調波スペクトルのグラフ。[ E]で何が選択されるかによります。
Cカーソルを設定するボタン。
Dグラフに詳細な電流/電圧の値が表示されます。
Eグラフ内の電流や電圧を表示するボタン。
F

グラフ内の電流/電圧信号の表示/非表示メニュー:

  • Edit icon:グラフ上で信号の表示方法を変更することができます


ファイル情報

要素
形容
ユニット名デバイスタイプ
サーキットブレーカータグ名デバイスのカスタマイズ名
日付ファイルがデバイスに記録された日付と時間
サンプリング周波数サンプリング周波数
ネットワーク周波数電力網の標準周波数
アクティブテストセッション
  • 真:イベントがテストセッション中に記録されたことを示します
  • False: は、動作モードのデバイスでイベントが記録されたことを示します
ファイルを開く開いているファイルが保存されるパス
奴隷IDデバイス識別コード