ダッシュボード

This article has been translated automatically. See the original version.

ページ機能

  • デバイスの概要や最も重要な情報を表示します
  • より詳細な情報が掲載されたページにアクセスできます。
 

見た目

Dashboard page
 
 

面積測定

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
部品説明
あるモニタリングページの測定セクションにアクセスするボタン
B測定メニュー
C

電流測定表示領域

  • 現在のRMS:取得した測定値:
    • 各相の電流
    • Ine:中性電流
    • IGnd:内部接地故障電流
    • IGndEx1:外部アース故障電流
  • 最大電流値:測定される最大位相電流。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • 最小電流値:測定された最小位相電流。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • リセット:最小値と最大値をリセットするボタン
D

電圧測定表示領域

  • 電圧RMS:取得した測定値:
    • 各相の電圧(単相および線路間)
    • U0:中性電圧
  • 最大電圧値:測定される最大位相電圧。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • 最小電圧値:測定された最小位相電圧。この値は、機器に電力が供給された時点、または最後の手動リセット以降に計算されたものです。
  • リセット:最小値と最大値をリセットするボタン

E
電力測定表示エリア:
  • 位相および総有効電力
  • 位相および全無効電力
  • 位相と総見かけ電力
 

地域のイベント

Events area
 
部品説明
あるページモニタリングのイベントセクションにアクセスするボタン。
B

イベントメニュー:

  • 全員: トリップやアラームを除く直近6つの記録イベントを表示します
  • 介入:記録された直近6回のトリップを表示します。
  • アラーム: 記録された直近6つのアラームを表示します。
C
[B]で選ばれたイベントを表示するエリア:
status change icon:ステータス変更
warning icon/Icona di attenzione disabilitata:警告
error icon:エラー
information icon:情報
edit icon:変える
Area Status widget

地域の状況

部品説明
回路ブレーカー状態
closed icon:クローズド
open icon:開ける
undefined icon:未定義
サーキットブレーカートリップ
tripped icon:トリップ
not tripped icon:トリップしていない
コンタクト摩耗0% = 摩耗なし
100%=完全に摩耗しています
# オペレーション手動手術、介入、失敗介入、試験介入の総数。
 

地域情報

 
information area
部品説明
ある情報ページにアクセスするボタン
Bカスタマイズ済みデバイス名(パラメータ CBタグ名 、 クラシックビュー で編集可能> ユニット構成 > カスタマイズ可能な情報)
C
デバイスタイプ(パラメータCBタイプ:クラシックビュー>情報>一般的なパラメータでも確認)
D極の数
E定格電流(イン)
F定格電圧(Un)
G周波数
 
記録された最小値と最大値をリセットしてください
注意:この機能は、デバイスがポイントツーポイント接続でEkip Connectに接続されている場合のみ利用可能です。
 
  1. 測定モードで、最小値と最大値をリセットしたい測定タイプ(電流または電圧)をクリックしてください。
  2. リセット をクリックしてください。