Modules

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.
Op deze pagina kon de gebruiker extra modules van het apparaat configureren door de Communicatie- of Signaleringsmodules te selecteren.
modules
 

Communicatiemodules

modules page
 
Onderdeelbeschrijving
EenKnop om terug te keren naar de hoofdpagina met de extra moduletypen
B
Menu met de beschikbare modules van het geselecteerde type
Let op: de modules verschijnen als de hulpvoeding aanwezig is op de Ekip Supply-module en als de "Local bus"-parameter is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding voor informatie over het inschakelen ervan.
CModulegegevens
DStatus: modulestatusinformatie
Configuratie: moduleconfiguratieparameters
EKnop om de wijziging te bevestigen of te annuleren
 

Signaleringsmodules

Opmerking: de pagina die verschijnt na het selecteren van de Signaalknop wordt hieronder beschreven.
communicaton modules
 
Onderdeelbeschrijving
EenKnop om terug te keren naar de hoofdpagina met de extra moduletypen
B
Menu met de beschikbare modules van het geselecteerde type
C
Gebied voor invoer- en uitvoerparameters
  • Status: commando's om een invoer/uitvoer in of uit te schakelen
  • Configuratie: parameters om een invoer/uitvoer te configureren
D
  • Signaalreset: knop om het signaal te resetten
  • Start autotest: knop om de leds op de module te laten branden en te controleren of de in- en uitgangen zijn ingeschakeld

Opmerking: functie is alleen beschikbaar als de status van de bedrijfsmodus Lokaal (Informatie) is.

EKnop om de wijziging te bevestigen of te annuleren


Configureer een extra module

  1. Klik op de knop die overeenkomt met het type module dat geconfigureerd moet worden (CommunicationorSignal).
Let op: alleen knoppen die overeenkomen met moduletypes die fysiek op het apparaat zijn geïnstalleerd, zijn ingeschakeld
  1. Als er meerdere modules zijn, kies dan de module die je wilt configureren.
  2. Voer de parameters in.
  3. Om de configuratie naar het apparaat over te dragen, klik je op Toepassen: er verschijnt een bericht met het resultaat van de bewerking.
Let op: als de bewerking mislukt, controleer dan de status van de bedrijfsmodus (Betriebsmodus).