Modules

This article has been translated automatically. See the original version.
Cette page permettait à l’utilisateur de configurer des modules supplémentaires de l’appareil en sélectionnant les modules Communication ou Signalisation.
modules
 

Modules de communication

modules page
 
Description
de la pièce
UnBouton pour retourner à la page principale avec les types de modules supplémentaires
B
Menu avec les modules disponibles du type sélectionné
Note : les modules apparaissent si l’alimentation auxiliaire est présente sur le module Ekip Supply et si le paramètre « Local bus » est activé. Veuillez consulter le manuel de l’appareil pour plus d’informations sur l’activation.
CDonnées du module
DStatut : informations sur l’état du module
Configuration : paramètres de configuration du module
EBouton pour confirmer ou annuler le changement
 

Modules de signalisation

Note : la page qui apparaît après avoir sélectionné le bouton Signal est décrite ci-dessous.
communicaton modules
 
Description
de la pièce
UnBouton pour retourner à la page principale avec les types de modules supplémentaires
B
Menu avec les modules disponibles du type sélectionné
C
Surface pour les paramètres d’entrée et de sortie
  • Statut : commandes pour activer ou désactiver une entrée/sortie
  • Configuration : paramètres pour configurer une entrée/sortie
D
  • Réinitialisation du signal : bouton pour réinitialiser le signal
  • Lancer le bouton autotest : pour commencer à allumer les LED du module afin de vérifier si les entrées/sorties sont activées

Note : la fonction n’est disponible que si le statut du mode de fonctionnement est Local (Information).

EBouton pour confirmer ou annuler le changement


Configurez un module supplémentaire

  1. Cliquez sur le bouton correspondant au type de module à configurer (CommunicationorSignal).
Note : seuls les boutons correspondant aux types de modules physiquement installés sur l’appareil sont activés
  1. S’il y a plusieurs modules, sélectionnez celui que vous souhaitez configurer.
  2. Entrez les paramètres.
  3. Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur Appliquer : un message apparaît avec le résultat de l’opération.
Note : si l’opération échoue, vérifiez le statut du mode de fonctionnement (mode de fonctionnement).