Questa pagina permetteva all'utente di configurare moduli aggiuntivi del dispositivo selezionando i moduli Comunicazione o Segnalazione.
Moduli di comunicazione
Parte
Descrizione
Un
Pulsante per tornare alla pagina principale con i tipi di moduli aggiuntivi
B
Menu con i moduli disponibili del tipo selezionato
Nota: i moduli compaiono se l'alimentatore ausiliario è presente sul modulo Ekip Supply e se il parametro "Local bus" è abilitato. Si prega di consultare il manuale del dispositivo per informazioni su come attivarlo.
C
Dati del modulo
D
Stato: informazioni sullo stato del modulo Configurazione: parametri di configurazione del modulo
E
Pulsante per confermare o annullare la modifica
Moduli di segnalazione
Nota: la pagina che appare dopo aver selezionato il pulsante Signal è descritta di seguito.
Parte
Descrizione
Un
Pulsante per tornare alla pagina principale con i tipi di moduli aggiuntivi
B
Menu con i moduli disponibili del tipo selezionato
C
Area per i parametri di input e output
Stato: comandi per abilitare o disabilitare un input/output
Configurazione: parametri per configurare un input/output
D
Reset del segnale: pulsante per resettare il segnale
Avvia autotest: pulsante per iniziare ad accendere i LED sul modulo e verificare se gli ingressi/uscite sono abilitati
Nota: la funzione è disponibile solo se lo stato della modalità operativa è Locale (Informazioni).
E
Pulsante per confermare o annullare la modifica
Configura un modulo aggiuntivo
Clicca sul pulsante corrispondente al tipo di modulo da configurare (CommunicationorSignal).
Nota: sono abilitati solo i pulsanti corrispondenti ai tipi di moduli fisicamente installati sul dispositivo
Se ci sono diversi moduli, seleziona quello che vuoi configurare.
Inserisci i parametri.
Per trasferire la configurazione sul dispositivo, clicca su Applica: appare un messaggio con il risultato dell'operazione.
Nota: se l'operazione fallisce, verifica lo stato della modalità operativa (modalità operativa).