Consultez les informations sur l’état de l’appareil, les paramètres généraux et d’autres informations spécifiques à l’appareil et/ou à l’installation où il est installé.
À quoi ça ressemble
Description
de la pièce
Données notées
Type d’appareil
Numéro de série et version logicielle de la version
Numéro de série et version logicielle de la carte mère
Numéro de série et type de l’appareil
Courant nominal (In)
Tension nominale (Un)
Nombre de pôles
Normes de référence
Dernière date de maintenance du disjoncteur
Direction cyclique des phases
État du disjoncteur
Informations sur l’état des disjoncteurs, notamment :
les informations fournies dans la section États du tableau de bord de la page (États de la zone)
Détails du nombre d’opérations enregistrées
le mode de fonctionnement qui détermine si certains paramètres de configuration peuvent être modifiés (mode de fonctionnement)
Un
Fichier descripteur utilisé
B
Lien pour voir tous les fichiers descripteurs installés