Informatie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Bekijk apparaatstatusinformatie, algemene parameters en andere informatie die specifiek is voor het apparaat en/of de installatie waar het is geïnstalleerd.
 

Hoe het eruitziet

information status
Onderdeelbeschrijving
Beoordeelde gegevens
  • Apparaattype
  • Serienummer en softwareversie van de release
  • Seriëlnummer en softwareversie van het moederbord
  • Serienummer en type van het apparaat
  • Nominale stroom (In)
  • Nominale spanning (Un)
  • Aantal polen
  • Referentiestandaarden
  • Laatste onderhoudsdatum van de stroomonderbreker
  • Cyclische richting van de fasen
Circuit-breaker-toestand

Informatie over de status van de stroomonderbreeker, waaronder:

  • de informatie die wordt verstrekt in de sectie Staten van pagina Dashboard (Gebiedstoestanden)
  • Details van het aantal geregistreerde operaties
  • de bedrijfsmodus die bepaalt of bepaalde configuratieparameters kunnen worden gewijzigd (Betriebsmodus)
EenDescriptorbestand in gebruik
BLink om alle geïnstalleerde descriptorbestanden te bekijken