Opmerking: communicatie met de Ethernet-module (Ekip Com modbus TCP) is alleen mogelijk als de parameter "Local bus" is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding voor informatie over het inschakelen ervan.
Hoe start je met Scanning via Ethernet
De procedure voor Scanning om apparaten te zoeken die via een Ethernet-netwerk zijn verbonden, wordt hieronder beschreven.
Op pagina Scanning in Verbinding met apparaten, om Ethernet-netwerkparameters te configureren, klik op Configureren naast netwerk.
Stel de parameters in en klik op OK.
BELANGRIJK: de waarden die zijn ingesteld, moeten overeenkomen met die op het apparaat ingesteld. >> Voor details over de netwerkcommunicatieparameters, zie Ethernet scanparameters.
Klik op Scanning naast netwerk: Ekip Connect start de scan.
Opmerking: terwijl Scanning bezig is, is het mogelijk om Ekip Connect te gebruiken. Het is echter niet mogelijk om een nieuwe scan te starten.
Wanneer Scanning klaar is, ga je als volgt te werk:
Als het vond...
Dan...
En toen...
Slechts één apparaat
De menu-items voor het apparaat worden getoond.
De pagina Scanning is bijgewerkt met informatie over het gevonden apparaat.
1. Controleer of de status van het apparaat VERBONDEN is.
2. Selecteer de vereiste pagina en begin met het configureren en monitoren van het apparaat.
Meer dan één apparaat
De menu-items waarvoor Ekip Connect automatisch de communicatie activeerde, verschijnen.
De pagina Scanning is bijgewerkt met informatie over het gevonden apparaat.
1. Klik op SELECT die overeenkomt met het betreffende apparaat. 2. Controleer of de status van het apparaat VERBONDEN is. 3. Selecteer de vereiste pagina om te beginnen met het configureren en monitoren van het apparaat.
Let op: als de scan wordt beëindigd en er is geen apparaat gevonden, raadpleeg dan "Troubleshooting".
Ethernet-scanparameters
De parameters voor de Ethernet-scan worden hieronder beschreven.
Parameterbeschrijving
Netwerkadapters
Hiermee kun je de netwerkadapter selecteren.
BELANGRIJK: als er een nieuwe adapter beschikbaar is gekomen terwijl je Performing Ekip Connect, klik dan op Verversen.
Onderscheppen ongevraagde ARP-pakketten: maakt broadcast-communicatiezoekopdrachten mogelijk voor automatische netwerk-Scanning.
Timeout
Maximale wachttijd op een reactie van de gezochten apparaten.
IP-adressen
Gebruik IP-adreslijst: zoek naar het apparaat in de ingevoerde adreslijst.
Gebruik het IP-adresbereik: zoek naar het apparaat in het ingevoerde adresbereik.