Interface Protection System

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Beschrijving van het gereedschap
De functie van het IPS Interface Protection System maakt het mogelijk om storingen te beheren in installaties die kunnen functioneren dankzij de energie die wordt opgewekt door hernieuwbare en lokale energiebronnen, met name het ontbreken van een stroomvoorziening, bijvoorbeeld door een storing aan de MV-spanningszijde.

De functie voldoet aan standaard CEI 0-16.
 

Beschrijving van de functie
Het Interface Protection System is een functie die installaties in realtime monitort die kunnen werken met energie uit hernieuwbare en lokale energiebronnen. Als er een storing is in het elektriciteitsnet, met name een stroomstoring, beschermt de functie de installatie.

Twee scenario's worden behandeld:
  • apparaat als hoofdnetschakelaar (relais automatische afsluitconfiguratie niet beschikbaar).
  • apparaat als lokale generatorschakelaar (relais automatische heraansluiting beschikbaar).
De functie voldoet aan standaard CEI 0-16.
>> Voor details over de functie van het Interface Protection System, zie documenten 1SDH002043A1001-C hier en 1SDH002129A1002 hier beschikbaar.
 

Interface Protection System in Ekip Connect
Vanuit Ekip Connect kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

  • Stel de functie snel in, dus installatie-instellingen, instellingen voor beveiligingsapparaten, ingangen en uitvoeren
 

Eisen

Toegang tot de functie
Onbeperkt
Type apparaten die de functie ondersteunen
Ekip UP, EkipUP+
ApparaatstatusAny om de functie te configureren en de configuratie op te slaan.
Verbonden en communiceren om de configuratie naar het apparaat over te dragen.
Let op: het wordt aanbevolen om de zekering tijdens de overdracht in open staat te houden.
Type verbinding met het apparaatLokale verbinding: verbinding via Ekip T&P
Externe verbinding: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU communicatiemodule
>> Voor meer details over ondersteunde apparaten en vereisten voor elk apparaat, raadpleeg document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.
 

Hoe het eruitziet

Let op: de volgende afbeelding verwijst naar de pagina die zichtbaar is bij een open/nieuw project. Zie Configureer de functie Interface Protection System.
 protection system interface
Deel
Beschrijving
PanneKnop om een ander project te openen of een nieuw project aan te maken.
Inschakelen/UitgeschakeldKnop om de functie aan te /uitschakelen. De huidige status wordt weergegeven in [A].
Reset de standaardKnop om de parameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
ReddenKnop om het project op de pc op te slaan in .ips-formaat.
Opmerking: het .ips-formaat is een propriƫtair formaat dat alleen gelezen kan worden met Ekip Connect.
OverdrachtKnop om de configuratie naar het apparaat over te zetten
Diagram weergeven/tegelweergave tonenKnop om het uitzicht op het gebied te wijzigen [B].
EenFunctiestatus
BElementengebied moet worden geconfigureerd in tegelweergave (standaard) of in diagramweergave.
COppervlakte voor de parameters van het element dat in [B] is geselecteerd.
 

Configureer de functie Interface Protection System

  1. Klik op Tools > Interface Protection System.
  2. Om een nieuw project te starten, selecteer je het apparaattype en vervolgens de knop voor de functie die het apparaat uitvoert, of klik je op Open Project om een eerder opgeslagen project te openen.
  3. Selecteer op de weergegeven pagina in het gebied van de te configureren elementen ( zie Hoe het eruitziet) het te configureren element en stel de parameters in.
  4. Klik op Inschakelen om de functie in te schakelen.
  5. Om de configuratie naar het apparaat over te zetten, klik je op Overdragen.
Opmerking: om de configuratie naar de zekering over te dragen, wordt aanbevolen dat de zekering in open staat staat.
  1. Zoals ook vermeld in het bericht dat op de pagina verschijnt, controleer of het apparaat de status van de stroomonderbreker correct ontvangt, dat wil zeggen dat bij afwezigheid van spanning ingang 01 van de Ekip Signaling 4k-module aan staat, en klik op Ja: aan het einde van de overdracht kan een .pdf bestand met het configuratierapport worden gedownload.