Regolatore di alimentazione: parametri

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Parametri di funzione

Elemento
Descrizione
Limite medio di potenzaLimite di potenza attiva che definisce se disconnettere/ricollegare i carichi.
Tempo di misurazioneIntervallo di tempo durante il quale viene registrato il consumo energetico e calcolato il valore medio. Il valore medio viene confrontato con il limite di potenza medio stabilito.
Numero di carichi/generatori monitorati
Numero di carichi/generatori monitorati.
Il sistema verifica che il numero di carichi configurati sia coerente con questo valore...
Segnale di sincronizzazione esternoSegnale che definisce quando iniziare il tempo di misurazione.
 

Parametri di carico (Generale)

Elemento
Descrizione
Tipo utente
Tipo di carica. Se impostato come generatore, il carico viene escluso dall'algoritmo della funzione.
AbilitatoInclude/esclude il carico dall'algoritmo di funzione
NomeNome assegnato al carico
Consumo energeticoPotenza nominale del carico
Priorità di disconnessionePosizione del carico nella sequenza di disconnessione del carico. La priorità 1 corrisponde al primo carico da disconnettere.
icon Per cambiare la priorità di disconnessione, usa il mouse per selezionare e trascinare la rappresentazione grafica del carico nella posizione di disconnessione scelta (ad esempio, trascinare il carico al primo punto per assegnare la priorità 1).
Tempo minimo di riconnessioneTempo minimo di connessione per il carico per evitare che accensione/spegnimento sia troppo ravvicinato.
Tempo di disconnessioneTempo di disconnessione minimo per evitare frequenti accensioni e spegnenti.
Tempo massimo di disconnessione per evitare disconnessioni prolungate.
Finestra temporalePeriodo della giornata durante il quale il carico non può essere scollegato. Durante quel periodo l'algoritmo della funzione esclude il carico.
 

Parametri di carico (Segnali)

Elemento
Descrizione
Stato del segnale/Comandi > Contatto

Cavo del dispositivo usato per il segnale.

  • available icon:disponibile
  • not available icon: non disponibile
  • selected icon: selezionato per un segnale
Stato del semaforo > Significato

(solo se il dispositivo utilizzato per il segnale è un interruttore e il segnale di stato opzionale è attivato).
Significato del segnale di stato:

  • Abilitato/Disabilitato
  • Sgancio/Non Sgancio
Stato del segnale > polaritàAttivo aperto: se il contatto di ingresso è aperto, la funzione interpreta il carico come attivo (chiuso).
Attivo Chiuso: se il contatto di ingresso è chiuso, la logica interpreta il carico come attivo (chiuso).
Stato del segnale > ritardoRitardo di secondi prima che il segnale venga elaborato dopo la ricezione