Leggi articolo precedente
Primi passi
Tipo di connessione | Descrizione Procedura | |
|---|---|---|
| T&P | Scansiona tramite chiavetta USB tramite il convertitore Ekip T&P o Ekip Programming. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning tramite chiave ABB |
| USB-C | Scansione tramite cavo USB-C | |
| Seriale | Scansione che cerca dispositivi collegati tramite rete seriale. | Scansione del bus seriale |
| Ethernet | Scansione che cerca dispositivi collegati tramite una rete Ethernet. Ogni dispositivo viene riconosciuto tramite un indirizzo IP. | Scansione della rete Ethernet |
| Manuale | Scansione con definizione manuale dei parametri e metodo di connessione Modbus. Particolarmente utile per dispositivi senza SlaveID (identificatore per la comunicazione tra dispositivi ABB S.p.A) | Scansione">Manual Scanning |
| Descrizione della parte | |
|---|---|
| A | Stato del dispositivo:
Nota: un dispositivo disconnesso rimane visibile fino alla prossima scansione o al riavvio di Ekip Connect. |
| B | Identificatore della famiglia di dispositivi, nome del tag e numero di serie Nota: il nome del Tag del parametro è modificabile nella vista classica > Configurazione delle unità |
| C | Indirizzo IP e/o porta utilizzati per la connessione e la sua configurazione |
| D |
Nota: Ekip Connect può configurare e monitorare solo un dispositivo alla volta. Abilitare la comunicazione con il dispositivo selezionato inibisce la comunicazione con il dispositivo precedentemente abilitato. |