Cruscotto

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Funzioni di pagina

  • Visualizza il riepilogo o le informazioni più critiche per il dispositivo
  • Accedi a pagine con informazioni più dettagliate.
 

Come appare

Dashboard page
 
 

Misurazioni dell'area

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Descrizione della parte
UnPulsante per accedere alla sezione Misurazioni del Monitoraggio della Pagina
BMenu delle misure
C

Area di visualizzazione attuale

  • RMS attuale: misurazioni acquisite:
    • Corrente di ogni fase
    • Ine: corrente neutra
    • IGnd: corrente interna di guasto a terra
    • IGndEx1: corrente di guasto a terra esterno
  • Valore massimo della corrente: corrente massima di fase misurata. Valore calcolato da quando è stata fornita alimentazione al dispositivo o dall'ultimo reset manuale.
  • Valore minimo di corrente: corrente minima di fase misurata. Valore calcolato da quando è stata fornita alimentazione al dispositivo o dall'ultimo reset manuale.
  • Reset: pulsante per resettare i valori minimi e massimi
D

Le misurazioni di tensione visualizzano l'area

  • Tensioni RMS: misurazioni acquisite:
    • Tensione di ciascuna fase (singola e linea a linea)
    • U0: tensione neutra
  • Valore massimo della tensione: tensione di fase massima misurata. Valore calcolato da quando è stata fornita alimentazione al dispositivo o dall'ultimo reset manuale.
  • Valore minimo di tensione: tensione minima di fase misurata. Valore calcolato da quando è stata fornita alimentazione al dispositivo o dall'ultimo reset manuale.
  • Reset: pulsante per resettare i valori minimi e massimi

E
Area di visualizzazione delle misurazioni di potenza:
  • Fase e potenza attiva totale
  • Fase e potenza reattiva totale
  • Fase e potenza apparente totale
 

Eventi della zona

Events area
 
Descrizione della parte
UnPulsante per accedere alla sezione Eventi di Page Monitoring.
B

Menu eventi:

  • Tutti: mostra gli ultimi sei eventi registrati, esclusi Sganci e allarmi
  • Interventi: mostra gli ultimi sei Sganci registrati.
  • Allarmi : mostra gli ultimi sei allarmi registrati.
C
Area che mostra gli eventi selezionati in [B]:
status change icon: cambiamento di stato
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: avviso
error icon:errore
information icon:informazione
edit icon:cambiare
Area Status widget

Stato dell'area

Descrizione della parte
Stato del interruttore
closed icon:chiuso
open icon:aperto
undefined icon:indefinito
Riparatorio Sgancio
tripped icon: Sgancio
not tripped icon: non Sgancio
Usura a contatto0% = nessuna usura
100% = completamente consumato
# OperazioniNumero totale di interventi manuali, interventi, interventi falliti e interventi di prova.
 

Informazioni sull'area

 
information area
Descrizione della parte
UnPulsante per accedere alla pagina Informazioni
BNome dispositivo personalizzato ( parametro CB Nome del tag modificabile nella vista classica > Configurazione dell'unità > Informazioni personalizzabili)
C
Tipo di dispositivo (parametro CB Tipo visibile anche nella vista classica > Informazioni > parametri generali)
DNumero di pali
ECorrente nominale (In)
FTensione nominale (Un)
GFrequenza
 
Reset dei valori minimi e massimi registrati
Nota: la funzione è disponibile solo se il dispositivo è collegato a Ekip Connect tramite una connessione punto-punto.
 
  1. In Misurazioni, clicca sul tipo di misura (Correnti o Tensioni) per il quale vuoi resettare i valori minimo e massimo.
  2. Clicca su Reset.