Percorso nella vista Classica: Vista Classica > Datalogger
La funzione Datalogger consente la registrazione dei dati associati a un evento di attivazione. I dati registrati sono:
scarica la registrazione per analizzarla con il funzione Data Viewer
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti di ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.
| Parte | Descrizione |
|---|---|
| A | Pulsante per tornare al menu Strumenti |
| B | Layout degli strumenti dove possono essere eseguite operazioni Datalogger. |
| Parte | Descrizione |
|---|---|
| A | Area pulsante tooltip Inizio: Pulsante per avviare la registrazione con datalogger Stop: Tasto per finalizzare la registrazione datalogger in esecuzione. Scarica: Pulsante per scaricare il datalogger registrato. Questo pulsante si attiva solo se il datalogger viene fermato. |
| B | Opzioni per il download: Pulsante Options per abilitare il datalogger e impostare parametri sulla registrazione (numero di registri, frequenza di campionamento, ritardo di stop). |
| C | Etichetta dinamica per informare l'utente sullo stato del datalogger. Lo stato disponibile è pronto, in funzione e fermo. |
La configurazione avviene principalmente nella finestra "Opzioni", che si accede tramite il pulsante "Download options" dal tooltip.
La finestra delle opzioni era composta principalmente da 2 parti; Sezioni "Generale" e "Trigger".
Nella sezione "Generale", viene gestita l'abilitazione della funzione e della configurazione usuale per il datalogger. L'utente decide il numero del registro nel campione, la frequenza di campionamento e il ritardo di stop per quel record datalogger.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Datalogger abilitato | Un pulsante per abilitare/disabilitare la funzionalità del datalogger |
| Numero di registri nel campione | Numero di registri nel campione (8, 16, 32) |
| Frequenza di campionamento | Frequenza di raccolta dati. Più alta è la frequenza di campionamento, più breve è la durata della registrazione. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stop delay | Un pulsante per impostare il ritardo di stop. Si riferisce alla durata, in secondi, della registrazione dopo l'evento di attivazione. Il limite massimo è di 10 secondi ed è disponibile. |
Nella sezione Trigger, l'utente seleziona il trigger desiderato dalla lista degli eventi trigger.
Campionamento Frequenza (hz) | Numero di Registrati nel Campione | Dimensione di File datalogger (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Il Data Logger Pro consente di registrare dati di corrente e tensione, allarmi e segnali digitali associati a un evento. Per questa funzionalità è necessaria una scheda SD installata sull'interruttore, consentendo durate di registrazione più lunghe. Inoltre, la versione Pro offre più variabili rispetto alla versione base, offrendo una panoramica completa degli eventi di sistema.
Requisito P:
Quando tutti i prerequisiti saranno soddisfatti, apparirà la sezione Datalogger Pro. Clicca sul pulsante Opzioni per eseguire la configurazione.
Accedendo alla sezione "Generale", si possono impostare parametri come il numero di registri nel campione, la frequenza di campionamento, il ritardo di stop e l'abilitazione del datalogger.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Datalogger abilitato | Abilita/disabilita la funzionalità di datalogger |
| Numero di registri nel campione | Numero di registri nel campione (8, 16, 32,64) |
| Frequenza di campionamento | Frequenza di raccolta dati. Più alta è la frequenza di campionamento, più breve è la durata della registrazione. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stop delay | Imposta il ritardo di arresto, disponibile solo se si seleziona la modalità "Single trigger". Si riferisce alla durata, in secondi, della registrazione dopo l'evento di attivazione. Il limite massimo è di 10 secondi. |
Nella sezione "Trigger" sono disponibili due modalità, "Single Trigger" o "Multi trigger". Quest'ultimo permette di impostare fino a tre trigger diversi.
Grilletto singolo
Nella modalità Single Trigger, puoi impostare il tipo di trigger dalla lista degli eventi trigger predefiniti o anche uno personalizzato secondo le tue esigenze.
Multi Trigger
Nella modalità multi trigger, puoi impostare indipendentemente i tipi di trigger per un massimo di 3 trigger. Un massimo di 30 eventi di attivazione possono essere registrati in totale durante una singola registrazione.
| Parte | Descrizione |
|---|---|
| Modalità di innesco | Abilita la modalità multi-trigger. |
| Trigger | Seleziona il trigger che desideri impostare. |
| Tipo di grilletto | Imposta il tipo dalla lista degli eventi trigger. C'è un'opzione per impostare un evento trigger personalizzato come desiderato selezionando il tipo di trigger personalizzato. |
| Valore del registro | Imposta il tipo di evento di trigger tramite numero decimale esadecimale |
Scarica una registrazione
Clicca su Download Datalogger e ti verrà presentata una finestra contenente sezioni dedicate da compilare e selezionare.
| Nome file | Scegli il nome del file datalogge e la directory. Di default il nome del file è in formato CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss . L'estensione del file deve sempre essere ".abb". |
| Selezione dell'offset del grilletto | Ti permette di selezionare l'evento trigger da scaricare nel caso venga scelta la modalità Multi Trigger. |
| Selezione libera a offset | Fornisce un cursore sulla timeline con cui puoi scegliere a quale timestamp iniziare l'operazione di download. Permette che la finestra di download sia centrata su un orario assoluto. Disponibile quando si sceglie la modalità Multi Trigger. |
| Finestra temporale | Finestra temporale per selezionare l'inizio e la fine del download. Puoi ridurre o ingrandire la finestra scorrendo i due cursori. |
Il file Datalogger può essere scaricato in due modi distinti:
Smontando la scheda SD dall'interruttore e collegandola direttamente al PC. Per eseguire questo tipo di azione, l'interruttore deve essere aperto e il funzionamento deve essere eseguito in piena sicurezza.
Se scegli la seconda opzione, non sarebbe necessario scaricare i dati sul Datalogger PRO, perché potresti aprire la registrazione direttamente nello strumento Dataviewer cliccando sul pulsante "Apri scheda". La dimensione massima del file DataLogger in secondi scaricabile tramite Ekip Connect senza smontare la scheda SD è definita da una combinazione precisa del numero di registri e della frequenza utilizzata:
| Frequenza | Registrati | Dimensione (e dimensioni) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Se desideri scaricare file Datalogger che superano questi limiti, dovresti smontare la scheda SD e collegarla direttamente al computer. Successivamente, puoi leggere i suoi dati accedendo allo strumento Dataviewer.