Visualizzatore dati

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

Descrizione della funzione
La funzione Data Viewer ti permette di visualizzare i file Data Logger scaricati dal dispositivo e analizzarli.

 

Data Viewer in Ekip Connect
Le seguenti azioni possono essere eseguite dallo strumento Ekip Connect:

  • Apri una registrazione creata con la funzione Datalogger.
  • Analizzare i dati in riferimento al tempo o alla frequenza delle singole fasi di corrente e tensione.
  • Stampa un rapporto.
  • Esporta i dati.
 

Fabbisogno

Accesso alla funzioneSenza restrizioni con il file datalogger corretto.
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
  • Unità esterna per interruttori automatici (ad esempio Ekip Up)
  • Interruttori
Stato del dispositivoQualunque
Tipo di connessione con il dispositivoQualunque
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento ................ Disponibile qui.


Come appare

Data viewer page
 
Parte
Descrizione
AApri il percorso file
ApertoPulsante per aprire un file precedentemente scaricato tramite la funzione Data Logger.
OpzioniPulsante per configurare le impostazioni del Data Viewer per palette, spessore, posizione del mirino e visibilità dell'annotazione del segnale.
B

Menu per selezionare il tipo di grafica da mostrare:

CArea di visualizzazione dati. Il contenuto dipende dal tipo di grafico selezionato in [B].
D

Pulsanti d'azione:

  • Print Report: genera il report del file con le informazioni del file, il grafico con i segnali attualmente visualizzati e i valori dettagliati di corrente e tensione. Il rapporto può essere salvato in formato .pdf o stampato.
  • Esportazione segnali: esporta segnali selezionati di corrente, tensione e digitali in .csv formato.
 

Dominio del tempo

Data viewer page
ParteDescrizione
A

I pulsanti d'azione sono rientrati in 4 categorie diverse;

Operazioni correlate alla finestra di segnale

  • expands icon: espande l'area di visualizzazione del grafico sulla pagina.
  • Informazioni sul segnale: visualizza/nasconde le informazioni sulle correnti/tensioni in fondo alla finestra.
  • Diagramma diviso: separa/fusiona i grafici del segnale di corrente e tensione.
  • Mostra segnali digitali: ti permette di selezionare quali tipi di eventi digitali mostrare sul grafico.
  • Modifica l'espressione del segnale:

Operazioni di visibilità del segnale

  • Muovi a destra - Muovi a sinistra: I pulsanti per spostare selezionano il segnale nella finestra.
  • Zoom in - Zoom out: Pulsanti per zoomare in - out segnale selezionato nella finestra.

Operazioni relative al cursore:

  • Cursori: Per personalizzare l'impostazione del cursore per poter impostare segnale collegato, tipo di traccia e delta.
  • Reset del cursore X - Reset del cursore Y: Pulsanti per resettare i cursori preimpostati.

Operazioni relative all'asse:

  • Reset asse X - Reset asse Y: Pulsanti per resettare rispettivamente l'asse preset nel grafico.
  • Reset All Axis: Pulsante per resettare tutti gli assi presetti nel grafico.
BGrafico con forme d'onda di tensione e corrente registrate nel tempo. Se impostato, visualizza anche segnali di evento digitali.
CInformazioni reali correlate sulla data e ora del file registrato.
DScheda delle informazioni che cambia dinamicamente in relazione alla finestra temporale e al cursore.
E

Menu per visualizzare/nascondere corrente, tensione e segnali digitali nel grafico:

  • edit icon: consente di cambiare come il segnale viene visualizzato nel grafico
  • offset icon: consente di resettare gli offset
 

Dominio della frequenza

Data viewer frequency
 
ParteDescrizione
A

Pulsanti d'azione:

  • Expand Icon: espande l'area di visualizzazione del grafico sulla pagina.
  • Informazioni sul segnale: visualizza/nasconde le informazioni in [D].
  • Diagramma diviso: separa/fusiona i grafici del segnale di corrente e tensione.
BGrafico con lo spettro armonico di tensione e corrente registrato. Dipende da cosa viene selezionato in [E].
CPulsanti per impostare il cursore.
DValori dettagliati di correnti/tensioni mostrati nel grafico.
EPulsanti per visualizzare correnti o tensioni nel grafico.
F

Menu per visualizzare/nascondere i segnali di corrente/tensione nel grafico:

  • Edit icon: consente di cambiare come il segnale viene visualizzato nel grafico


Informazioni sul fascicolo

Elemento
Descrizione
Nome unitàTipo di dispositivo
Nome del tag interruttoreNome personalizzato del dispositivo
DatteroData e ora in cui il file è stato registrato sul dispositivo
Frequenza di campionamentoFrequenza di campionamento
Frequenza di reteFrequenza standard della rete elettrica
Sessione di test attiva
  • Vero: indica che l'evento è stato registrato durante una sessione di test
  • Falso: indica che l'evento è stato registrato con il dispositivo in modalità operativa
File apertoPercorso in cui viene salvato il file aperto
ID schiavoCodice identificativo del dispositivo